Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00 | SSC_CR | 7:0 | RXDIS | RXEN | ||||||
15:8 | SWRST | TXDIS | TXEN | |||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x04 | SSC_CMR | 7:0 | DIV[7:0] | |||||||
15:8 | DIV[11:8] | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x08 ... 0x0F |
Reserved | |||||||||
0x10 | SSC_RCMR | 7:0 | CKG[1:0] | CKI | CKO[2:0] | CKS[1:0] | ||||
15:8 | STOP | START[3:0] | ||||||||
23:16 | STTDLY[7:0] | |||||||||
31:24 | PERIOD[7:0] | |||||||||
0x14 | SSC_RFMR | 7:0 | MSBF | LOOP | DATLEN[4:0] | |||||
15:8 | DATNB[3:0] | |||||||||
23:16 | FSOS[2:0] | FSLEN[3:0] | ||||||||
31:24 | FSLEN_EXT[3:0] | FSEDGE | ||||||||
0x18 | SSC_TCMR | 7:0 | CKG[1:0] | CKI | CKO[2:0] | CKS[1:0] | ||||
15:8 | START[3:0] | |||||||||
23:16 | STTDLY[7:0] | |||||||||
31:24 | PERIOD[7:0] | |||||||||
0x1C | SSC_TFMR | 7:0 | MSBF | DATDEF | DATLEN[4:0] | |||||
15:8 | DATNB[3:0] | |||||||||
23:16 | FSDEN | FSOS[2:0] | FSLEN[3:0] | |||||||
31:24 | FSLEN_EXT[3:0] | FSEDGE | ||||||||
0x20 | SSC_RHR | 7:0 | RDAT[7:0] | |||||||
15:8 | RDAT[15:8] | |||||||||
23:16 | RDAT[23:16] | |||||||||
31:24 | RDAT[31:24] | |||||||||
0x24 | SSC_THR | 7:0 | TDAT[7:0] | |||||||
15:8 | TDAT[15:8] | |||||||||
23:16 | TDAT[23:16] | |||||||||
31:24 | TDAT[31:24] | |||||||||
0x28 ... 0x2F |
Reserved | |||||||||
0x30 | SSC_RSHR | 7:0 | RSDAT[7:0] | |||||||
15:8 | RSDAT[15:8] | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x34 | SSC_TSHR | 7:0 | TSDAT[7:0] | |||||||
15:8 | TSDAT[15:8] | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x38 | SSC_RC0R | 7:0 | CP0[7:0] | |||||||
15:8 | CP0[15:8] | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x3C | SSC_RC1R | 7:0 | CP1[7:0] | |||||||
15:8 | CP1[15:8] | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x40 | SSC_SR | 7:0 | OVRUN | RXRDY | TXEMPTY | TXRDY | ||||
15:8 | RXSYN | TXSYN | CP1 | CP0 | ||||||
23:16 | RXEN | TXEN | ||||||||
31:24 | ||||||||||
0x44 | SSC_IER | 7:0 | OVRUN | RXRDY | TXEMPTY | TXRDY | ||||
15:8 | RXSYN | TXSYN | CP1 | CP0 | ||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x48 | SSC_IDR | 7:0 | OVRUN | RXRDY | TXEMPTY | TXRDY | ||||
15:8 | RXSYN | TXSYN | CP1 | CP0 | ||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x4C | SSC_IMR | 7:0 | OVRUN | RXRDY | TXEMPTY | TXRDY | ||||
15:8 | RXSYN | TXSYN | CP1 | CP0 | ||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x50 ... 0xE3 |
Reserved | |||||||||
0xE4 | SSC_WPMR | 7:0 | WPEN | |||||||
15:8 | WPKEY[7:0] | |||||||||
23:16 | WPKEY[15:8] | |||||||||
31:24 | WPKEY[23:16] | |||||||||
0xE8 | SSC_WPSR | 7:0 | WPVS | |||||||
15:8 | WPVSRC[7:0] | |||||||||
23:16 | WPVSRC[15:8] | |||||||||
31:24 |