Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00 | QSPI_CR | 7:0 | SWRST | QSPIDIS | QSPIEN | |||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | LASTXFER | |||||||||
0x04 | QSPI_MR | 7:0 | TAMPCLR | CSMODE[1:0] | WDRBT | LLB | SMM | |||
15:8 | NBBITS[3:0] | |||||||||
23:16 | DLYBCT[7:0] | |||||||||
31:24 | DLYCS[7:0] | |||||||||
0x08 | QSPI_RDR | 7:0 | RD[7:0] | |||||||
15:8 | RD[15:8] | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x0C | QSPI_TDR | 7:0 | TD[7:0] | |||||||
15:8 | TD[15:8] | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x10 | QSPI_SR | 7:0 | OVRES | TXEMPTY | TDRE | RDRF | ||||
15:8 | INSTRE | CSS | CSR | |||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | QSPIENS | |||||||||
0x14 | QSPI_IER | 7:0 | OVRES | TXEMPTY | TDRE | RDRF | ||||
15:8 | INSTRE | CSS | CSR | |||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x18 | QSPI_IDR | 7:0 | OVRES | TXEMPTY | TDRE | RDRF | ||||
15:8 | INSTRE | CSS | CSR | |||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x1C | QSPI_IMR | 7:0 | OVRES | TXEMPTY | TDRE | RDRF | ||||
15:8 | INSTRE | CSS | CSR | |||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x20 | QSPI_SCR | 7:0 | CPHA | CPOL | ||||||
15:8 | SCBR[7:0] | |||||||||
23:16 | DLYBS[7:0] | |||||||||
31:24 | ||||||||||
0x24 ... 0x2F |
Reserved | |||||||||
0x30 | QSPI_IAR | 7:0 | ADDR[7:0] | |||||||
15:8 | ADDR[15:8] | |||||||||
23:16 | ADDR[23:16] | |||||||||
31:24 | ADDR[31:24] | |||||||||
0x34 | QSPI_ICR | 7:0 | INST[7:0] | |||||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | OPT[7:0] | |||||||||
31:24 | ||||||||||
0x38 | QSPI_IFR | 7:0 | DATAEN | OPTEN | ADDREN | INSTEN | WIDTH[2:0] | |||
15:8 | DDREN | CRM | TFRTYP | ADDRL | OPTL[1:0] | |||||
23:16 | NBDUM[4:0] | |||||||||
31:24 | DDRCMDEN | APBTFRTYP | ||||||||
0x3C ... 0x3F |
Reserved | |||||||||
0x40 | QSPI_SMR | 7:0 | RVDIS | SCREN | ||||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x44 | QSPI_SKR | 7:0 | USRK[7:0] | |||||||
15:8 | USRK[15:8] | |||||||||
23:16 | USRK[23:16] | |||||||||
31:24 | USRK[31:24] | |||||||||
0x48 ... 0xE3 |
Reserved | |||||||||
0xE4 | QSPI_WPMR | 7:0 | WPEN | |||||||
15:8 | WPKEY[7:0] | |||||||||
23:16 | WPKEY[15:8] | |||||||||
31:24 | WPKEY[23:16] | |||||||||
0xE8 | QSPI_WPSR | 7:0 | WPVS | |||||||
15:8 | WPVSRC[7:0] | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 |