Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00 | SPI_CR | 7:0 | SWRST | SPIDIS | SPIEN | |||||
15:8 | REQCLR | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | LASTXFER | |||||||||
0x04 | SPI_MR | 7:0 | LLB | WDRBT | MODFDIS | PCSDEC | PS | MSTR | ||
15:8 | ||||||||||
23:16 | PCS[3:0] | |||||||||
31:24 | DLYBCS[7:0] | |||||||||
0x08 | SPI_RDR | 7:0 | RD[7:0] | |||||||
15:8 | RD[15:8] | |||||||||
23:16 | PCS[3:0] | |||||||||
31:24 | ||||||||||
0x0C | SPI_TDR | 7:0 | TD[7:0] | |||||||
15:8 | TD[15:8] | |||||||||
23:16 | PCS[3:0] | |||||||||
31:24 | LASTXFER | |||||||||
0x10 | SPI_SR | 7:0 | OVRES | MODF | TDRE | RDRF | ||||
15:8 | SFERR | UNDES | TXEMPTY | NSSR | ||||||
23:16 | SPIENS | |||||||||
31:24 | ||||||||||
0x14 | SPI_IER | 7:0 | OVRES | MODF | TDRE | RDRF | ||||
15:8 | UNDES | TXEMPTY | NSSR | |||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x18 | SPI_IDR | 7:0 | OVRES | MODF | TDRE | RDRF | ||||
15:8 | UNDES | TXEMPTY | NSSR | |||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x1C | SPI_IMR | 7:0 | OVRES | MODF | TDRE | RDRF | ||||
15:8 | UNDES | TXEMPTY | NSSR | |||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x20 ... 0x2F |
Reserved | |||||||||
0x30 | SPI_CSR0 | 7:0 | BITS[3:0] | CSAAT | CSNAAT | NCPHA | CPOL | |||
15:8 | SCBR[7:0] | |||||||||
23:16 | DLYBS[7:0] | |||||||||
31:24 | DLYBCT[7:0] | |||||||||
0x34 | SPI_CSR1 | 7:0 | BITS[3:0] | CSAAT | CSNAAT | NCPHA | CPOL | |||
15:8 | SCBR[7:0] | |||||||||
23:16 | DLYBS[7:0] | |||||||||
31:24 | DLYBCT[7:0] | |||||||||
0x38 | SPI_CSR2 | 7:0 | BITS[3:0] | CSAAT | CSNAAT | NCPHA | CPOL | |||
15:8 | SCBR[7:0] | |||||||||
23:16 | DLYBS[7:0] | |||||||||
31:24 | DLYBCT[7:0] | |||||||||
0x3C | SPI_CSR3 | 7:0 | BITS[3:0] | CSAAT | CSNAAT | NCPHA | CPOL | |||
15:8 | SCBR[7:0] | |||||||||
23:16 | DLYBS[7:0] | |||||||||
31:24 | DLYBCT[7:0] | |||||||||
0x40 ... 0xE3 |
Reserved | |||||||||
0xE4 | SPI_WPMR | 7:0 | WPCREN | WPITEN | WPEN | |||||
15:8 | WPKEY[7:0] | |||||||||
23:16 | WPKEY[15:8] | |||||||||
31:24 | WPKEY[23:16] | |||||||||
0xE8 | SPI_WPSR | 7:0 | WPVS | |||||||
15:8 | WPVSRC[7:0] | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 |