CRCOUT
Bit31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
CRCOUTT[7:0] | |||||||
AccessR/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
Reset0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bit23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
CRCOUTU[7:0] | |||||||
AccessR/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
Reset0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bit15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
CRCOUTH[7:0] | |||||||
AccessR/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
Reset0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bit7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
CRCOUTL[7:0] | |||||||
AccessR/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
Reset0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRC Output Register Top Byte
CRC Output Register Upper Byte
CRC Output Register High Byte
CRC Output Register Low Byte