PORTWCLK
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
CLK[4:0] | |||||||||
Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | ||||
Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virtual Port Clock Input Selection
CLK | Clock Input |
---|---|
11111
- 10110 |
Reserved |
10101 |
CLC4_OUT |
10100 |
CLC3_OUT |
10011 |
CLC2_OUT |
10010 |
CLC1_OUT |
10001 |
PWM2S1P2_OUT |
10000 |
PWM2S1P1_OUT |
01111 |
PWM1S1P2_OUT |
01110 |
PWM1S1P1_OUT |
01101 |
CCP2_OUT |
01100 |
CCP1_OUT |
01011 |
TU16B_OUT |
01010 |
TU16A_OUT |
01001 |
TMR4_OUT |
01000 |
TMR2_OUT |
00111 |
CLKREF_OUT |
00110 |
EXTOSC |
00101 |
SOSC |
00100 |
MFINTOSC (32 kHz) |
00011 |
MFINTOSC (500 kHz) |
00010 |
LFINTOSC |
00001 |
HFINTOSC |
00000 |
FOSC |