PWMxGIE

PWMxGIE

PWMx Interrupt Enable Register

  0x15B,0x16A 8   1,2 x

PWMxGIE

Bit  7 6 5 4 3 2 1 0  
              S1P2 S1P1  
Access              R/W R/W  
Reset              0 0  

Bit 0 – SaP1: Slice “a” Parameter 1 Interrupt Enable

Slice “a” Parameter 1 Interrupt Enable

ValueDescription
1 Slice “a” Parameter 1 match interrupt is enabled
0 Slice “a” Parameter 1 match interrupt is not enabled

Bit 1 – SaP2: Slice “a” Parameter 2 Interrupt Enable

Slice “a” Parameter 2 Interrupt Enable

ValueDescription
1 Slice “a” Parameter 2 match interrupt is enabled
0 Slice “a” Parameter 2 match interrupt is not enabled