Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00 | RXDATAL | 7:0 | DATA[7:0] | |||||||
0x01 | RXDATAH | 7:0 | RXCIF | BUFOVF | FERR | PERR | DATA[8] | |||
0x02 | TXDATAL | 7:0 | DATA[7:0] | |||||||
0x03 | TXDATAH | 7:0 | DATA[8] | |||||||
0x04 | STATUS | 7:0 | RXCIF | TXCIF | DREIF | RXSIF | ISFIF | BDF | WFB | |
0x05 | CTRLA | 7:0 | RXCIE | TXCIE | DREIE | RXSIE | LBME | ABEIE | RS485[1:0] | |
0x06 | CTRLB | 7:0 | RXEN | TXEN | SFDEN | ODME | RXMODE[1:0] | MPCM | ||
0x07 | CTRLC | 7:0 | CMODE[1:0] | PMODE[1:0] | SBMODE | CHSIZE[2:0] | ||||
0x07 | CTRLC | 7:0 | CMODE[1:0] | UDORD | UCPHA | |||||
0x08 | BAUD | 7:0 | BAUD[7:0] | |||||||
15:8 | BAUD[15:8] | |||||||||
0x0A |
Reserved | |||||||||
0x0B | DBGCTRL | 7:0 | DBGRUN | |||||||
0x0C | EVCTRL | 7:0 | IREI | |||||||
0x0D | TXPLCTRL | 7:0 | TXPL[7:0] | |||||||
0x0E | RXPLCTRL | 7:0 | RXPL[6:0] |