The WLR089 Xplained Pro (A09-3355) contains WLR089U0 module, which has been certified for use in Canada under Innovation, Science, and Economic Development Canada (ISED, formerly Industry Canada) Radio Standards Procedure (RSP) RSP-100, Radio Standards Specification (RSS) RSS-Gen and RSS-247.
Contains IC: 20266-R34M This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s)
that comply with Innovation, Science and Economic Development
Canada’s license-exempt RSS(s). Operation is subject to the
following two conditions:
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent
appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes:
|
This equipment complies with radio frequency exposure limits set forth by Innovation, Science and Economic Development Canada for an uncontrolled environment. This equipment must be installed and operated with minimum distance 35 mm between the device and the user or bystanders.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences définies par d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 35 mm de distance entre le dispositif et l'utilisateur ou des tiers.