Add to application C-file:
static
void eic_callback(
void)
{
if (eic_line_interrupt_is_pending(EIC, GPIO_PUSH_BUTTON_EIC_LINE)) {
eic_line_clear_interrupt(EIC, GPIO_PUSH_BUTTON_EIC_LINE);
bToggle = 1;
}
}
static
void eic_setup(
void)
{
eic_enable(EIC);
struct eic_line_config eic_line_conf;
eic_line_conf.eic_mode = EIC_MODE_EDGE_TRIGGERED;
eic_line_conf.eic_edge = EIC_EDGE_FALLING_EDGE;
eic_line_conf.eic_level = EIC_LEVEL_LOW_LEVEL;
eic_line_conf.eic_filter = EIC_FILTER_DISABLED;
eic_line_conf.eic_async = EIC_ASYNCH_MODE;
eic_line_set_config(EIC, GPIO_PUSH_BUTTON_EIC_LINE, &eic_line_conf);
eic_line_set_callback(EIC, GPIO_PUSH_BUTTON_EIC_LINE, eic_callback,
GPIO_PUSH_BUTTON_EIC_IRQ, 1);
eic_line_enable(EIC, GPIO_PUSH_BUTTON_EIC_LINE);
}