Offset | Name | Bit Pos. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00 ... 0x0ED7 |
Reserved | |||||||||
0x0ED8 | OSCCON1 | 7:0 | NOSC[2:0] | NDIV[3:0] | ||||||
0x0ED9 | OSCCON2 | 7:0 | COSC[2:0] | CDIV[3:0] | ||||||
0x0EDA | OSCCON3 | 7:0 | CSWHOLD | SOSCPWR | ORDY | NOSCR | ||||
0x0EDB | OSCSTAT | 7:0 | EXTOR | HFOR | MFOR | LFOR | SOR | ADOR | PLLR | |
0x0EDC | OSCEN | 7:0 | EXTOEN | HFOEN | MFOEN | LFOEN | SOSCEN | ADOEN | ||
0x0EDD | OSCTUNE | 7:0 | HFTUN[5:0] | |||||||
0x0EDE | OSCFRQ | 7:0 | HFFRQ[3:0] |