This file contains APIs to test WDT in Windowed-Timer Mode using Indirect Time-Slot Monitoring method.
Includes
- 1.xc.h
- 2.diag_wdt_windowed_timer.h
- 3.../../diag_common/config/diag_config.h
- 4.avr/wdt.h
Functions
Table 1. diag_windowed_wdt_status_tDIAG_WDT_WindowedTimer_GetStatus (void).
Parameters |
|
Returns |
diag_windowed_wdt_status_t
|
DIAG_WDT_WINDOW_PASS,
DIAG_WDT_WINDOW_FAIL
|
|
Table 2. diag_wwdt_RSTFR_backup_status_tDIAG_WDT_WindowedTimer_GetRSTFRCopy (uint8_t *store_RSTFR_copy_p).
Parameters |
[in] store_RSTFR_copy_p
|
uint8_t *
|
|
Returns |
diag_wwdt_RSTFR_backup_status_t
|
DIAG_RSTFR_BACKUP_OK,
DIAG_RSTFR_BACKUP_ERROR
|
|
Table 3. voidconfigure_TCA_for_time_taking (void).
Parameters |
|
Returns |
|
Table 4. voidrestart_TCA (void).
Parameters |
|
Returns |
|
Table 5. voidwatchdog_delay (uint16_t delay_counter).
Parameters |
|
Returns |
|
Table 6. voidtear_down (void).
Parameters |
|
Returns |
|
Table 7. voidDIAG_WDT_WindowedTimer (void).
Parameters |
|
Returns |
void
|
See DIAG_WDT_WindowedTimer_GetStatus()
|
|