12 Peripherals Configuration Summary
Periph. Name |
Base Address |
IRQ Line | AHB Clock | APB Clock | Generic Clock | PAC | Events | DMA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index |
Enabled at Reset | Index |
Enabled at Reset | Index | Index |
Prot. at Reset | User | Generator | Index |
Sleep Walking | |||
AHB-APB Bridge A | 0x40000000 | 0 | Y | ||||||||||
PAC0 | 0x40000000 | 0 | Y | ||||||||||
PM | 0x40000400 | 0 | 1 | Y | 1 | N | Y | ||||||
SYSCTRL | 0x40000800 | 1 | 2 | Y |
0: DFLL48M reference 1: FDPLL96M clk source 2: FDPLL96M 32kHz | 2 | N | Y | |||||
GCLK | 0x40000C00 | 3 | Y | 3 | N | Y | |||||||
WDT | 0x40001000 | 2 | 4 | Y | 3 | 4 | N | ||||||
RTC | 0x40001400 | 3 | 5 | Y | 4 | 5 | N | 1: CMP0/ALARM0 2: CMP1 3: OVF 4-11: PER0-7 | Y | ||||
EIC | 0x40001800 | NMI, 4 | 6 | Y | 5 | 6 | N | 12-27: EXTINT0-15 | Y | ||||
AHB-APB Bridge B | 0x41000000 | 1 | Y | ||||||||||
PAC1 | 0x41000000 | 0 | Y | ||||||||||
DSU | 0x41002000 | 3 | Y | 1 | Y | 1 | Y | ||||||
NVMCTRL | 0x41004000 | 5 | 4 | Y | 2 | Y | 2 | N | |||||
PORT | 0x41004400 | 3 | Y | 3 | N | ||||||||
DMAC | 0x41004800 | 6 | 5 | Y | 4 | Y | 4 | N | 0-3: CH0-3 | 30-33: CH0-3 | |||
USB | 0x41005000 | 7 | 6 | Y | 5 | Y | 6 | 5 | N | Y | |||
MTB | 0x41006000 | 6 | N | ||||||||||
AHB-APB Bridge C | 0x42000000 | 2 | Y | ||||||||||
PAC2 | 0x42000000 | 0 | N | ||||||||||
EVSYS | 0x42000400 | 8 | 1 | N | 7-18: one per CHANNEL | 1 | N | Y | |||||
SERCOM0 | 0x42000800 | 9 | 2 | N | 20: CORE 19: SLOW | 2 | N | 1: RX 2: TX | Y | ||||
SERCOM1 | 0x42000C00 | 10 | 3 | N | 21: CORE 19: SLOW | 3 | N | 3: RX 4: TX | Y | ||||
SERCOM2 | 0x42001000 | 11 | 4 | N | 22: CORE 19: SLOW | 4 | N | 5: RX 6: TX | Y | ||||
SERCOM3 | 0x42001400 | 12 | 5 | N | 23: CORE 19: SLOW | 5 | N | 7: RX 8: TX | Y | ||||
SERCOM4 | 0x42001800 | 13 | 6 | N | 24: CORE 19: SLOW | 6 | N | 9: RX 10: TX | Y | ||||
SERCOM5 | 0x42001C00 | 14 | 7 | N | 25: CORE 19: SLOW | 7 | N | 11: RX 12: TX | Y | ||||
TCC0 | 0x42002000 | 15 | 8 | N | 26 | 8 | N | 4-5: EV0-1 6-9: MC0-3 | 34: OVF 35: TRG 36: CNT 37-40: MC0-3 | 13: OVF 14-17: MC0-3 | Y | ||
TCC1 | 0x42002400 | 16 | 9 | N | 26 | 9 | N | 10-11:
EV0-1 12-13: MC0-1 | 41: OVF 42: TRG 43: CNT 44-45: MC0-1 | 18: OVF 19-20: MC0-1 | Y | ||
TCC2 | 0x42002800 | 17 | 10 | N | 27 | 10 | N | 14-15:
EV0-1 16-17: MC0-1 | 46: OVF 47: TRG 48: CNT 49-50: MC0-1 | 21: OVF 22-23: MC0-1 | Y | ||
TC3 | 0x42002C00 | 18 | 11 | N | 27 | 11 | N | 18: EV | 51: OVF 52-53: MC0-1 | 24: OVF 25-26: MC0-1 | Y | ||
TC4 | 0x42003000 | 19 | 12 | N | 28 | 12 | N | 19: EV | 54: OVF 55-56: MCX0-1 | 27: OVF 28-29: MC0-1 | Y | ||
TC5 | 0x42003400 | 20 | 13 | N | 28 | 13 | N | 20: EV | 57: OVF 58-59: MC0-1 | 30: OVF 31-32: MC0-1 | Y | ||
TC6 | 0x42003800 | 21 | 14 | N | 29 | 14 | N | 21: EV | 60: OVF 61-62: MC0-1 | 33: OVF 34-35: MC0-1 | Y | ||
TC7 | 0x42003C00 | 22 | 15 | N | 29 | 15 | N | 22: EV | 63: OVF 64-65: MC0-1 | 36: OVF 37-38: MC0-1 | Y | ||
ADC | 0x42004000 | 23 | 16 | Y | 30 | 16 | N | 23: START 24: SYNC | 66: RESRDY 67: WINMON | 39: RESRDY | Y | ||
AC | 0x42004400 | 24 | 17 | N |
31: DIG 32: ANA | 17 | N | 25-26: SOC0-1 |
68-69: COMP0-1 70: WIN0 | Y | |||
DAC | 0x42004800 | 25 | 18 | N | 33 | 18 | N | 27: START | 71: EMPTY | 40: EMPTY | Y | ||
PTC | 0x42004C00 | 26 | 19 | N | 34 | 19 | N | 28: STCONV | 72: EOC 73: WCOMP | ||||
I2S | 0x42005000 | 27 | 20 | N | 35-36 | 20 | N | 41:42: RX 43:44: TX | Y | ||||
AC1 | 0x42005400 | 28 | 21 | N |
31: DIG 32: ANA | 21 | N | 25-26: SOC0-1 |
68-69: COMP0-1 70: WIN0 | Y | |||
TCC3 | 0x42006000 | 29 | 22 | N | 37 | 24 | N | 31-32: EV0-1, 33-36: MC0-3 | 77: OVF, 78: TRG, 79 CNT, 80-83 MC | 0x2D:OVF 0x2E: MC0 0x2F: MC1 0x30: MC2 0x31: MC3 | Y |