5.1.1 48-Pin VQFN Packages
PIC32CK1012GC01048 PIC32CK1012SG01048 |
Top View |
Pin | SUPC | Priority Function | MUXEN = 0 | PMUX Values | XOSC I/O | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUXEN = 1 | |||||||||||||||||||
0x0 | 0x1 | 0x2 | 0x3 | 0x4 | 0x5 | 0x6 | 0x7 | 0x8 | 0x9 | 0xA | 0xB | 0xC | 0xD | 0xE | |||||
RTC Security Tamper | PORT | EIC | ADCN/ADC/AC | SERCOM | SERCOM Alt | TCC | TCC Alt/PDEC | SQI/CAN/USB/CM33 Trace | SDMMC | SPI_IXS | PCC | ETH | MISC | PTC/DEBUG | ETH Alt | SQI Alt | |||
1 | - | - | PA00 | EIC_EXTINT14 | - | SERCOM0_PAD2 | SERCOM1_PAD0 | TCC2_WO0 | - | - | - | - | - | - | CCL_OUT1 | BSDAP_TDI | - | - | - |
2 | - | - | PA01 | EIC_EXTINT1 | - | SERCOM0_PAD3 | SERCOM1_PAD1 | TCC2_WO3 | - | CPU0_SWO | - | - | - | - | GCLK_IO1 | BSDAP_TDO | - | - | - |
3 | - | - | PA02(2) | EIC_EXTINT2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BSDAP_TMS_ SWDIO | - | - | - |
4 | - | - | PA03(2) | EIC_EXTINT3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GCLK_IO0 | BSDAP_TCK_ SWCLK | - | - | - |
5 | - | - | RESET_N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | VDDIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | PA06 | EIC_EXTINT6 | ADC_VINP2/ AC_AIN0 | - | SERCOM5_PAD1 | TCC3_WO2 | TCC3_WO6 | - | - | - | - | - | CCL_IN11 | - | - | - | - |
9 | - | - | PA07 | EIC_EXTINT7 | ADC_VINM2/ ADC_VINP3/ AC_AIN1 | - | SERCOM5_PAD2 | TCC3_WO3 | TCC3_WO7 | - | - | - | - | - | CCL_OUT3 | - | - | - | - |
10 | - | - | PA09 | EIC_EXTINT9 | ADC_VINP5/ AC_AIN0 | - | - | - | TCC3_WO0 | - | - | SPI_IXS_FSYNC | - | - | GCLK_IO0 | PTC_DRV0 | - | - | - |
11 | - | - | PA10 | EIC_EXTINT10 | ADC_VINP6/ AC_AIN1 | - | SERCOM4_PAD2 | - | TCC3_WO1 | SQI_CS2 | SDMMC0_SDCD | - | PCC_DEN1 | - | GCLK_IO1 | PTC_DRV1 | - | - | - |
12 | - | - | PA11 | EIC_EXTINT11 | ADC_VINP7 | SERCOM5_PAD0 | - | TCC4_WO0 | TCC3_WO2 | - | - | SPI_IXS_SCK | - | ETH_MDC | AC_CMP0 | PTC_DRV2 | ETH_MDC | - | - |
13 | - | - | PA12 | EIC_EXTINT12 | ADC_VINP8 | SERCOM5_PAD1 | - | TCC4_WO1 | TCC3_WO3 | - | SDMMC0_SDCD | SPI_IXS_SDI | - | ETH_MDIO | AC_CMP1 | PTC_DRV3 | ETH_MDIO | - | - |
14 | - | RTC_OUT1 | PB00 | EIC_EXTINT0 | ADC_VINP9 | SERCOM5_PAD2 | - | TCC5_WO0 | TCC3_WO4 | CAN0_TX | SDMMC0_SDWP | SPI_IXS_SDO | - | - | CCL_IN6 | PTC_DRV4 | - | - | - |
15 | - | RTC_IN1 | PB01 | EIC_EXTINT1 | ADC_VREFH | SERCOM5_PAD3 | - | TCC5_WO1 | TCC3_WO5 | CAN0_RX | - | - | - | - | CCL_IN7 | PTC_DRV5 | - | - | - |
16 | - | - | AVSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | PB02 | EIC_EXTINT2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CCL_IN0 | - | - | - | OSC32KCTRL_ XIN32 |
18 | - | - | PB03 | EIC_EXTINT3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CCL_IN1 | - | - | - | OSC32KCTRL_ XOUT32 |
19 | - | - | AVDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | PB04 | EIC_EXTINT4 | - | SERCOM4_PAD0 | SERCOM4_PAD0 | TCC0_WO0 | PDEC_QDI0 | - | - | - | - | - | CCL_IN8 | - | - | - | - |
21 | SUPC_OUT0 | RTC_OUT0 | PB05 | EIC_EXTINT5 | - | SERCOM4_PAD1 | SERCOM4_PAD1 | TCC0_WO1 | PDEC_QDI1 | - | - | - | - | - | CCL_OUT3 | - | - | - | - |
22 | - | RTC_IN0 | PB06 | EIC_EXTINT6 | - | SERCOM4_PAD3 | SERCOM4_PAD3 | TCC0_WO3 | PDEC_QDI2 | - | - | - | - | - | CCL_OUT0 | - | - | - | - |
23 | - | - | VDDIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | VDDREG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | PC00 | EIC_EXTINT0 | - | SERCOM4_PAD2 | SERCOM3_PAD3 | - | TCC0_WO1 | - | SDMMC0_SDDAT1 | - | PCC_DATA7 | ETH_TX_CLK/ ETH_REF_CLK | GCLK_IO2 | PTC_DRV10 | ETH_TX_CLK | SQI_CS1 | - |
27 | - | - | PC01 | EIC_EXTINT1 | - | SERCOM4_PAD3 | SERCOM3_PAD2 | - | TCC0_WO2 | USB_SOF_1KHZ | SDMMC0_SDDAT2 | - | PCC_DATA0 | - | GCLK_IO3 | PTC_DRV11 | ETH_RXD1 | SQI_CS0 | - |
28 | - | - | PC02 | EIC_EXTINT2 | - | SERCOM3_PAD0 | SERCOM2_PAD3 | - | TCC0_WO3 | CAN0_TX | SDMMC0_SDDAT3 | - | PCC_DATA1 | ETH_MDIO | GCLK_IO4 | PTC_DRV12 | ETH_RXD0 | SQI_DATA0 | - |
29 | - | - | PC03 | EIC_EXTINT3 | - | SERCOM3_PAD1 | - | - | TCC0_WO4 | CAN0_RX | SDMMC0_SDWP | - | PCC_DATA2 | ETH_MDC | GCLK_IO5 | PTC_DRV13 | ETH_RXER | SQI_DATA2 | - |
30 | - | - | VDDIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | PC05 | EIC_EXTINT5 | - | SERCOM3_PAD3 | SERCOM2_PAD2 | - | TCC1_WO0 | - | SDMMC0_SDCK | - | PCC_CLK | ETH_RXD2 | GCLK_IO7 | PTC_DRV15 | ETH_TXEN | SQI_DATA3 | - |
33 | - | - | PC06 | EIC_EXTINT6 | AC_AIN2 | SERCOM2_PAD0 | SERCOM3_PAD1 | - | TCC1_WO1 | CAN0_TX | SDMMC0_SDCMD | - | PCC_DATA3 | ETH_RXD1 | CCL_IN5 | PTC_DRV16 | ETH_TXD0 | SQI_CLK | - |
34 | - | - | PC07 | EIC_EXTINT7 | AC_AIN3 | SERCOM2_PAD1 | SERCOM3_PAD0 | - | TCC1_WO2 | CAN0_RX | SDMMC0_SDDAT0 | - | PCC_DATA4 | ETH_RXD0 | CCL_OUT2 | PTC_DRV17 | ETH_TXD1 | SQI_DATA1 | - |
35 | - | - | VDDREG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | - | PC10 | EIC_EXTINT10 | - | SERCOM0_PAD0 | SERCOM2_PAD1 | TCC2_WO2 | TCC1_WO5 | - | SDMMC0_SDCD | - | PCC_DATA5 | ETH_RXDV | CCL_IN3 | PTC_DRV20 | ETH_RXDV | - | - |
37 | - | - | PC11 | EIC_EXTINT11 | - | SERCOM0_PAD1 | SERCOM2_PAD0 | TCC2_WO1 | TCC1_WO6 | - | - | - | PCC_DATA6 | ETH_TXEN | CCL_IN4 | PTC_DRV21 | - | - | - |
38 | - | - | VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | - | - | VDDIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | PD00 | EIC_EXTINT0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSCCTRL_ XIN |
41 | - | - | PD01 | EIC_EXTINT1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSCCTRL_ XOUT |
42 | - | - | PD02 | EIC_NMI | - | - | - | - | - | USB_SOF_1KHZ | - | - | PCC_DEN2 | ETH_TSUCOMP | CCL_IN2 | - | ETH_TSUCOMP | - | - |
43 | - | - | DM | EIC_EXTINT3 | - | - | - | - | - | USB_DM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | - | - | DP | EIC_EXTINT4 | - | - | - | - | - | USB_DP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | PD06 | EIC_EXTINT6 | - | SERCOM0_PAD0 | SERCOM1_PAD2 | TCC2_WO4 | TCC2_WO1 | SQI_CS0 | SDMMC0_SDCMD | SPI_IXS_FSYNC | - | ETH_MDIO | GCLK_IO4 | - | ETH_MDIO | - | - |
46 | - | - | PD07 | EIC_EXTINT7 | - | SERCOM0_PAD1 | SERCOM1_PAD3 | TCC2_WO5 | TCC2_WO2 | SQI_DATA0 | SDMMC0_SDDAT0 | SPI_IXS_SDI | - | ETH_MDC | GCLK_IO5 | - | ETH_MDC | - | - |
47 | - | - | VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | - | - | VDDIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note:
- Pin column items displayed in BOLD are 5.5V tolerant pins.
- PA02 and PA03 are dedicated SWDIO and SWCLK pins. They are not recommended for GPIO use.
- VDDA and AVDD are used interchangeably.