1.4.3.1 Consignes de sécurité importantes
Veuillez lire ce guide en entier avant d'installer, faire fonctionner ou brancher le PD-9601-10GS à une source d'alimentation.
- Seul du personnel formé et qualifié devrait être autorisé à installer, remplacer et entretenir cet équipement.
- Cet appareil doit être branché à des réseaux PoE (alimentation électrique par Ethernet) seulement, et ce, sans routage vers d'autres réseaux.
- L'Ethernet PD-9601-10GS et les ports de terminaux sont protégés par des prises de données RJ45. Ils ne peuvent pas être utilisés comme des prises de service téléphonique traditionnel. Seuls des connecteurs de données RJ45 peuvent être branchés à ces prises.
- L'Ethernet PD-9601-10GS et les interfaces de terminaux sont qualifiés comme des circuits à très basse tension de sécurité selon IEC 60950-1. Ces interfaces peuvent seulement être branchées à des interfaces ;a très basse tension de sécurité sur d'autres équipements.
- La corde d'alimentation doit comporter trois types de conducteur (deux conducteurs de courant, un conducteur de mise à la terre) terminée à une extrémité par un coupleur d'appareil IEC 60320 (pour un branchement au convertisseur média PoE) et, à l'autre extrémité, par une fiche avec un contact au sol.
- La corde d'alimentation doit être classée pour un fonctionnement minimal en valeur efficace de 150 Vac avec une capacité minimale de courant de 5 ampères (ou un calibre de fil minimum de 18 AWG (0,823 mm2).