48.8 Register Summary
Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00 | SPI_CR | 31:24 | FIFODIS | FIFOEN | LASTXFER | |||||
23:16 | RXFCLR | TXFCLR | ||||||||
15:8 | REQCLR | |||||||||
7:0 | SWRST | SPIDIS | SPIEN | |||||||
0x04 | SPI_MR | 31:24 | DLYBCS[7:0] | |||||||
23:16 | PCS[3:0] | |||||||||
15:8 | CMPMODE | LSBHALF | ||||||||
7:0 | LLB | WDRBT | MODFDIS | BRSRCCLK | PCSDEC | PS | MSTR | |||
0x08 | SPI_RDR | 31:24 | ||||||||
23:16 | PCS[3:0] | |||||||||
15:8 | RD[15:8] | |||||||||
7:0 | RD[7:0] | |||||||||
0x08 | SPI_RDR (FIFO_MULTI_DATA_8) | 31:24 | RD3[7:0] | |||||||
23:16 | RD2[7:0] | |||||||||
15:8 | RD1[7:0] | |||||||||
7:0 | RD0[7:0] | |||||||||
0x08 | SPI_RDR (FIFO_MULTI_DATA_16) | 31:24 | RD1[15:8] | |||||||
23:16 | RD1[7:0] | |||||||||
15:8 | RD0[15:8] | |||||||||
7:0 | RD0[7:0] | |||||||||
0x0C | SPI_TDR | 31:24 | LASTXFER | |||||||
23:16 | PCS[3:0] | |||||||||
15:8 | TD[15:8] | |||||||||
7:0 | TD[7:0] | |||||||||
0x0C | SPI_TDR (FIFO_MULTI_DATA) | 31:24 | TD1[15:8] | |||||||
23:16 | TD1[7:0] | |||||||||
15:8 | TD0[15:8] | |||||||||
7:0 | TD0[7:0] | |||||||||
0x10 | SPI_SR | 31:24 | RXFPTEF | TXFPTEF | RXFTHF | RXFFF | RXFEF | TXFTHF | TXFFF | TXFEF |
23:16 | SPIENS | |||||||||
15:8 | CMP | UNDES | TXEMPTY | NSSR | ||||||
7:0 | OVRES | MODF | TDRE | RDRF | ||||||
0x14 | SPI_IER | 31:24 | RXFPTEF | TXFPTEF | RXFTHF | RXFFF | RXFEF | TXFTHF | TXFFF | TXFEF |
23:16 | ||||||||||
15:8 | CMP | UNDES | TXEMPTY | NSSR | ||||||
7:0 | OVRES | MODF | TDRE | RDRF | ||||||
0x18 | SPI_IDR | 31:24 | RXFPTEF | TXFPTEF | RXFTHF | RXFFF | RXFEF | TXFTHF | TXFFF | TXFEF |
23:16 | ||||||||||
15:8 | CMP | UNDES | TXEMPTY | NSSR | ||||||
7:0 | OVRES | MODF | TDRE | RDRF | ||||||
0x1C | SPI_IMR | 31:24 | RXFPTEF | TXFPTEF | RXFTHF | RXFFF | RXFEF | TXFTHF | TXFFF | TXFEF |
23:16 | ||||||||||
15:8 | CMP | UNDES | TXEMPTY | NSSR | ||||||
7:0 | OVRES | MODF | TDRE | RDRF | ||||||
0x20 ... 0x2F | Reserved | |||||||||
0x30 | SPI_CSR0 | 31:24 | DLYBCT[7:0] | |||||||
23:16 | DLYBS[7:0] | |||||||||
15:8 | SCBR[7:0] | |||||||||
7:0 | BITS[3:0] | CSAAT | CSNAAT | NCPHA | CPOL | |||||
0x34 | SPI_CSR1 | 31:24 | DLYBCT[7:0] | |||||||
23:16 | DLYBS[7:0] | |||||||||
15:8 | SCBR[7:0] | |||||||||
7:0 | BITS[3:0] | CSAAT | CSNAAT | NCPHA | CPOL | |||||
0x38 | SPI_CSR2 | 31:24 | DLYBCT[7:0] | |||||||
23:16 | DLYBS[7:0] | |||||||||
15:8 | SCBR[7:0] | |||||||||
7:0 | BITS[3:0] | CSAAT | CSNAAT | NCPHA | CPOL | |||||
0x3C | SPI_CSR3 | 31:24 | DLYBCT[7:0] | |||||||
23:16 | DLYBS[7:0] | |||||||||
15:8 | SCBR[7:0] | |||||||||
7:0 | BITS[3:0] | CSAAT | CSNAAT | NCPHA | CPOL | |||||
0x40 | SPI_FMR | 31:24 | RXFTHRES[5:0] | |||||||
23:16 | TXFTHRES[5:0] | |||||||||
15:8 | ||||||||||
7:0 | RXRDYM[1:0] | TXRDYM[1:0] | ||||||||
0x44 | SPI_FLR | 31:24 | ||||||||
23:16 | RXFL[5:0] | |||||||||
15:8 | ||||||||||
7:0 | TXFL[5:0] | |||||||||
0x48 | SPI_CMPR | 31:24 | VAL2[15:8] | |||||||
23:16 | VAL2[7:0] | |||||||||
15:8 | VAL1[15:8] | |||||||||
7:0 | VAL1[7:0] | |||||||||
0x4C ... 0xE3 | Reserved | |||||||||
0xE4 | SPI_WPMR | 31:24 | WPKEY[23:16] | |||||||
23:16 | WPKEY[15:8] | |||||||||
15:8 | WPKEY[7:0] | |||||||||
7:0 | WPEN | |||||||||
0xE8 | SPI_WPSR | 31:24 | ||||||||
23:16 | ||||||||||
15:8 | WPVSRC[7:0] | |||||||||
7:0 | WPVS |