5 Electrical Characteristics

Unless otherwise specified, these specifications apply over the operating ambient temperatures for SG2000 series - hermetic with –55 °C ≤ TA ≤ 125 °C and SG2000 series - plastic with 0 °C ≤ TA ≤ 70 °C. Low duty cycle pulse testing techniques are used which maintains junction and case temperatures equal to the ambient temperature.

Table 5-1. Electrical Characteristics

Parameter

Applicable Devices

Temp.

Test Conditions

Limits

Units

Min.

Typ.

Max.

SG2003 and SG2004

Output leakage current (ICEX)

SG2003

—

VCE = 50V

—

—

100

µA

SG2004

—

VCE = 50V, VIN = 1V

—

—

500

µA

Collector-emitter saturation voltage (VCE(SAT))

All

TA = TMIN

IC = 350 mA, IB = 850 µA

—

1.6

1.8

V

TA = TMIN

IC = 200 mA, IB = 550 µA

—

1.3

1.5

V

TA = TMIN

IC = 100 mA, IB = 350 µA

—

1.1

1.3

V

TA = 25 °C

IC = 350 mA, IB = 500 µA

—

1.25

1.6

V

TA = 25 °C

IC = 200 mA, IB = 350 µA

—

1.1

1.3

V

TA = 25 °C

IC = 100 mA, IB = 250 µA

—

0.9

1.1

V

TA = TMAX

IC = 350 mA, IB = 500 µA

—

1.6

1.8

V

TA = TMAX

IC = 200 mA, IB = 350 µA

—

1.3

1.5

V

TA = TMAX

IC = 100 mA, IB = 250 µA

—

1.1

1.3

V

Input current (IIN(ON))

SG2003

—

VIN = 3.85V

650

930

1350

µA

SG2004

—

VIN = 5V

240

350

500

µA

—

VIN = 12V

650

1000

1450

µA

Input current (IIN(OFF))

All

TA = TMAX

IC = 500 µA

25

50

—

µA

Input voltage (VIN(ON))

SG2003

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 200 mA

—

—

3.3

V

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 250 mA

—

—

3.6

V

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 300 mA

—

—

3.9

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 200 mA

—

—

2.4

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 250 mA

—

—

2.7

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 300 mA

—

—

3.0

V

SG2004

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 125 mA

—

—

6.0

V

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 200 mA

—

—

8.0

V

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 275 mA

—

—

10

V

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 350 mA

—

—

12

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 125 mA

—

—

5.0

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 200 mA

—

—

6.0

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 275 mA

—

—

7.0

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 350 mA

—

—

8.0

V

Input capacitance (CIN)1

All

TA = 25 °C

—

—

15

25

pF

Turn-on delay (TPLH)

All

TA = 25 °C

0.5 EIN to 0.5 EOUT

—

250

1000

ns

Turn-off delay (TPHL)

All

TA = 25 °C

0.5 EIN to 0.5 EOUT

—

250

1000

ns

Clamp diode leakage current (IR)

All

—

VR = 50V

—

—

50

µA

Clamp diode forward voltage (VF)

All

—

IF = 350 mA

—

1.7

2.0

V

SG2013

Output leakage current (ICEX)

SG2013

—

VCE = 50V

—

—

100

µA

Collector-emitter saturation voltage (VCE(SAT))

SG2013

TA = TMIN

IC = 500 mA, IB = 1100 µA

—

1.8

2.1

V

TA = TMIN

IC = 350 mA, IB = 850 µA

—

1.6

1.8

V

TA = TMIN

IC = 200 mA, IB = 550 µA

—

1.3

1.5

V

TA = 25 °C

IC = 500 mA, IB = 600 µA

—

1.7

1.9

V

TA = 25 °C

IC = 350 mA, IB = 500 µA

—

1.25

1.6

V

TA = 25 °C

IC = 200 mA, IB = 350 µA

—

1.1

1.3

V

TA = TMAX

IC = 500 mA, IB = 600 µA

—

1.8

2.1

V

TA = TMAX

IC = 350 mA, IB = 500 µA

—

1.6

1.8

V

TA = TMAX

IC = 200 mA, IB = 350 µA

—

1.3

1.5

V

Input current (IIN(ON))

SG2013

—

VIN = 3.85V

650

930

1350

µA

Input current (IIN(OFF))

SG2013

TA = TMAX

IC = 500 µA

25

50

—

µA

Input voltage (VIN(ON))

SG2013

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 250 mA

—

—

3.6

V

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 300 mA

—

—

3.9

V

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 500 mA

—

—

6.0

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 250 mA

—

—

2.7

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 300 mA

—

—

3.0

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 500 mA

—

—

3.5

V

Input capacitance (CIN)1

SG2013

TA = 25 °C

—

—

15

25

pF

Turn-on delay (TPLH)

SG2013

TA = 25 °C

0.5 EIN to 0.5 EOUT

—

250

1000

ns

Turn-off delay (TPHL)

SG2013

TA = 25 °C

0.5 EIN to 0.5 EOUT

—

250

1000

ns

Clamp diode leakage current (IR)

SG2013

—

VR = 50V

—

—

50

µA

Clamp diode forward voltage (VF)

SG2013

—

IF = 350 mA

—

1.7

2.0

V

—

IF = 500 mA

—

—

2.5

V

SG2023 and SG2024

Output leakage current (ICEX)

All

—

VCE = 95V

—

—

100

µA

SG2024

—

VCE = 95V, VIN = 1V

—

—

500

µA

Collector-emitter saturation voltage (VCE(SAT))

All

TA = TMIN

IC = 350 mA, IB = 850 µA

—

1.6

1.8

V

TA = TMIN

IC = 200 mA, IB = 550 µA

—

1.3

1.5

V

TA = TMIN

IC = 100 mA, IB = 350 µA

—

1.1

1.3

V

TA = 25 °C

IC = 350 mA, IB = 500 µA

—

1.25

1.6

V

TA = 25 °C

IC = 200 mA, IB = 350 µA

—

1.1

1.3

V

TA = 25 °C

IC = 100 mA, IB = 250 µA

—

0.9

1.1

V

TA = TMAX

IC = 350 mA, IB = 500 µA

—

1.6

1.8

V

TA = TMAX

IC = 200 mA, IB = 350 µA

—

1.3

1.5

V

TA = TMAX

IC = 100 mA, IB = 250 µA

—

1.1

1.3

V

Input current (IIN(ON))

SG2023

—

VIN = 3.85V

650

930

1350

µA

SG2024

—

VIN = 5V

240

350

500

µA

—

VIN = 12V

650

1000

1450

µA

Input current (IIN(OFF))

All

TA = TMAX

IC = 500 µA

25

50

—

µA

Input voltage (VIN(ON))

SG2023

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 200 mA

—

—

3.3

V

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 250 mA

—

—

3.6

V

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 300 mA

—

—

3.9

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 200 mA

—

—

2.4

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 250 mA

—

—

2.7

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 300 mA

—

—

3.0

V

SG2024

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 125 mA

—

—

6.0

V

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 200 mA

—

—

8.0

V

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 275 mA

—

—

10

V

TA = TMIN

VCE = 2V, IC = 350 mA

—

—

12

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 125 mA

—

—

5.0

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 200 mA

—

—

6.0

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 275 mA

—

—

7.0

V

TA = TMAX

VCE = 2V, IC = 350 mA

—

—

8.0

V

Input capacitance (CIN)1

All

TA = 25 °C

—

—

15

25

pF

Turn-on delay (TPLH)

All

TA = 25 °C

0.5 EIN to 0.5 EOUT

—

250

1000

ns

Turn-off delay (TPHL)

All

TA = 25 °C

0.5 EIN to 0.5 EOUT

—

250

1000

ns

Clamp diode leakage current (IR)

All

—

VR = 95V

—

—

50

µA

Clamp diode forward voltage (VF)

All

—

IF = 350 mA

—

1.7

2.0

V

Note:

1. These parameters, although guaranteed, are not tested in production