3 Pin Allocation Tables
| I/O | 14-Pin SOIC/TSSOP | A/D | Reference | Operational Amplifier | Comparator | ZCD | Timers/SMT | 16-Bit PWM/CCP | CWG | CLC | SPI | I2C | UART | DSM | IOC | Interrupts | Basic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA0 | 13 | ANA0 | DAC1OUT1 |
OPA1IN3+ |
C1IN0+ | — | — | — | — | — | SS2(1) | — | — | — | IOCA0 | — |
ICDDAT |
| RA1 | 12 | ANA1 |
VREF+ (ADC) |
— |
C1IN0- |
— | — | — | — | — | — | — | — | MDSRC(1) | IOCA1 | — |
ICDCLK |
| RA2 | 11 | ANA2 |
VREF- (ADC) |
OPA1IN2+ |
— | ZCDIN | T0CKI(1) | — | CWGIN(1) | — | — | — | — | — | IOCA2 | INT0(1) | — |
| RA3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IOCA3 | — |
MCLR |
| RA4 | 3 | ANA4 | — | — | — | — |
T1G(1) |
— | — | CLCIN3(1) | — | — | RX3(1) | — | IOCA4 | INT1(1) |
CLKOUT |
| RA5 | 2 | ANA5 | — | — | — | — |
T1CKI(1) |
PWM1ERS(1) | — | — | — | — | CTS3(1) | — | IOCA5 | INT2(1) |
CLKIN |
| RC0 | 10 | ANC0 | — | OPA1IN0+ | C2IN0+ | — | SMT1SIG(1) | — | — | — | SCK1(1) | SCL1(3,4) | — | — | IOCC0 | — | — |
| RC1 | 9 | ANC1 | — |
OPA1IN0- |
C1IN1- |
— | T4IN(1) | PWM2ERS(1) | — | CLCIN2(1) | SDI1(1) | SDA1(3,4) | RX2(1) | — | IOCC1 | — | — |
| RC2 | 8 |
ANC2 |
— |
OPA1OUT |
C1IN2- |
— | — | PWM3ERS(1) | — | — | — | — | CTS2(1) | MDCARL(1) | IOCC2 | — | — |
| RC3 | 7 | ANC3 | — |
OPA1IN1+ |
C1IN3- |
— | — |
|
— | CLCIN0(1) | SS1(1) | — | — | — | IOCC3 | — | — |
| RC4 | 6 | ANC4 | — | — | — | — | T3G(1) | — | — | CLCIN1(1) | SCK2(1) | — | CTS1(1) | — | IOCC4 | — | — |
| RC5 | 5 | ANC5 | — | — | — | — | T3CKI(1) |
CCP1IN(1) |
— | — | SDI2(1) | RX1(1) | MDCARH(1) | IOCC5 | — | — | |
| VDD | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | VDD |
| VSS | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | VSS |
| OUT(2) | — |
ADCGRDA |
— | — |
C1OUT |
— | TMR0 |
PWM11 |
CWG1A |
CLC1OUT |
SS1 |
SDA1 |
DTR1 |
DSM1 | — | — | — |
|
Note:
|
|||||||||||||||||
| I/O | 20-Pin PDIP/SOIC/SSOP | 20-Pin VQFN | A/D | Reference | Operational Amplifier | Comparator | ZCD | Timers/SMT | 16-Bit PWM/CCP | CWG | CLC | SPI | I2C | UART | DSM | IOC | Interrupts | Basic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA0 | 19 | 16 | ANA0 | DAC1OUT1 |
OPA1IN3+ |
C1IN0+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IOCA0 | — |
ICDDAT |
| RA1 | 18 | 15 | ANA1 |
VREF+ (ADC) |
— |
C1IN0- |
— | — | — | — | — | SS2(1) | — | — | MDSRC(1) | IOCA1 | — |
ICDCLK |
| RA2 | 17 | 14 | ANA2 |
VREF- (ADC) |
OPA1IN2+ |
— | ZCDIN | — | — | CWGIN(1) | CLCIN0(1) | — | — | — | — | IOCA2 | — | — |
| RA3 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IOCA3 | — |
MCLR |
| RA4 | 3 | 20 | ANA4 | — | — | — | — |
T1G(1) |
— | — | — | — | — | — | — | IOCA4 | — |
CLKOUT |
| RA5 | 2 | 19 | ANA5 | — | — | — | — |
|
PWM1ERS(1) | — | — | — | — | — | — | IOCA5 | — |
CLKIN |
| RB4 | 13 | 10 | ANB4 | — |
OPA1IN0- |
— | — | — | — | — | CLCIN2(1) | SDI1(1) | SDA1(3,4) | — | — | IOCB4 | — | — |
| RB5 | 12 | 9 | ANB5 | — | OPA1IN0+ | — | — | — | — | — | CLCIN3(1) | SDI2(1) | — | RX1(1) | — | IOCB5 | — | — |
| RB6 | 11 | 8 | ANB6 | — | — | — | — | — | — | — | — | SCK1(1) | SCL1(3,4) | — | — | IOCB6 | — | — |
| RB7 | 10 | 7 | ANB7 | — | — | — | — | — | — | — | — | SCK2(1) | — | CTS1(1) | — | IOCB7 | — | — |
| RC0 | 16 | 13 | ANC0 | — | — | C2IN0+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IOCC0 | INT0(1) | — |
| RC1 | 15 | 12 | ANC1 | — | — |
C1IN1- |
— | T4IN(1) | PWM2ERS(1) | — | — | — | — | RX2(1) | — | IOCC1 | INT1(1) | — |
| RC2 | 14 | 11 |
ANC2 |
— |
OPA1OUT |
C1IN2- |
— | — | PWM3ERS(1) | — | — | — | — | CTS2(1) | MDCARL(1) | IOCC2 | INT2(1) | — |
| RC3 | 7 | 4 | ANC3 | — |
OPA1IN1+ |
C1IN3- |
— | — |
|
— | CLCIN1(1) | — | — | RX3(1) | — | IOCC3 | — | — |
| RC4 | 6 | 3 | ANC4 | — | — | — | — | T3G(1) | — | — | — | — | — | — | — | IOCC4 | — | — |
| RC5 | 5 | 2 | ANC5 | — | — | — | — |
T3CKI(1) |
CCP1IN(1) |
— | — | — | — | CTS3(1) | MDCARH(1) | IOCC5 | — | — |
| RC6 | 8 | 5 | ANC6 | — | — | — | — | T1CKI(1) | — | — | — | SS1(1) | — | — | — | IOCC6 | — | — |
| RC7 | 9 | 6 | ANC7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IOCC7 | — | — |
| VDD | 1 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | VDD |
| VSS | 20 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | VSS |
| OUT(2) | — | — |
ADCGRDA |
— | — |
C1OUT |
— | TMR0 |
PWM11 |
CWG1A |
CLC1OUT |
SS1 |
SDA1 |
DTR1 |
DSM1 | — | — | — |
|
Note:
|
||||||||||||||||||