2.9.6.2.2 UART Connection
The default UART used for the ROM code console and the SAM-BA Monitor UART link is shown below:
| Index Value in CONSOLE_IOSET[5:0] Bit | Interface |
| 19 | FLEXCOM6/IOSET4 |
The default can be changed by writing another index in the Boot Configuration Packet. See CONSOLE_IOS.
| Interface | Peripheral | IO Set | Signal | PIO Line | Pull-up Enabled |
|---|---|---|---|---|---|
|
ROM Code Console and SAM–BA Monitor | FLEXCOM0 | 1 | IO0_TXD | PIO_PA12B | N |
| IO1_RXD | PIO_PA13B | Y | |||
| 2 | IO0_TXD | PIO_PC7D | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PC6D | Y | |||
| FLEXCOM1 | 1 | IO0_TXD | PIO_PD7B | N | |
| IO1_RXD | PIO_PD6B | Y | |||
| 2 | IO0_TXD | PIO_PC14C | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PC15C | Y | |||
| 3 | IO0_TXD | PIO_PB28C | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PB29C | Y | |||
|
FLEXCOM2 | 1 | IO0_TXD | PIO_PE8B | N | |
| IO1_RXD | PIO_PE9B | Y | |||
| 2 | IO0_TXD | PIO_PB9D | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PB8D | Y | |||
| 3 | IO0_TXD | PIO_PA5B | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PA6B | Y | |||
| 4 | IO0_TXD | PIO_PB15G | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PB14G | Y | |||
|
FLEXCOM3 | 1 | IO0_TXD | PIO_PA0B | N | |
| IO1_RXD | PIO_PA1B | Y | |||
| 2 | IO0_TXD | PIO_PA24B | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PA23B | Y | |||
| 3 | IO0_TXD | PIO_PD1D | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PD2D | Y | |||
| 4 | IO0_TXD | PIO_PA14C | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PA15C | Y | |||
| FLEXCOM4 | 1 | IO0_TXD | PIO_PA18A | N | |
| IO1_RXD | PIO_PA17A | Y | |||
| FLEXCOM5 | 1 | IO0_TXD | PIO_PD16B | N | |
| IO1_RXD | PIO_PD17B | Y | |||
| 2 | IO0_TXD | PIO_PE3B | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PE2B | Y | |||
|
FLEXCOM6 | 1 | IO0_TXD | PIO_PA28B | N | |
| IO1_RXD | PIO_PA29B | Y | |||
| 2 | IO0_TXD | PIO_PB24B | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PB25B | Y | |||
| 3 | IO0_TXD | PIO_PD24B | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PD25B | Y | |||
| 4 | IO0_TXD | PIO_PD18B | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PD19B | Y | |||
|
FLEXCOM7 | 1 | IO0_TXD | PIO_PD8B | N | |
| IO1_RXD | PIO_PD9B | Y | |||
| 2 | IO0_TXD | PIO_PD27B | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PD28B | Y | |||
| 3 | IO0_TXD | PIO_PD5D | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PD4D | Y | |||
|
FLEXCOM8 | 1 | IO0_TXD | PIO_PA30B | N | |
| IO1_RXD | PIO_PA31B | Y | |||
| 2 | IO0_TXD | PIO_PC27B | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PC28B | Y | |||
| 3 | IO0_TXD | PIO_PB26B | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PB27B | Y | |||
| FLEXCOM9 | 1 | IO0_TXD | PIO_PC8D | N | |
| IO1_RXD | PIO_PC9D | Y | |||
| 2 | IO0_TXD | PIO_PC3C | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PC4C | Y | |||
| FLEXCOM10 | 1 | IO0_TXD | PIO_PB20D | N | |
| IO1_RXD | PIO_PB19D | Y | |||
| 2 | IO0_TXD | PIO_PB6B | N | ||
| IO1_RXD | PIO_PB7B | Y |