2.2 Mises en Garde

  • Lire les instructions d'installation dans PoE Midspan Unit Installation avant de connecter le midspan à une source d'alimentation.
  • Suivre les mesures de sécurité électrique de base lors de la connexion de l'injecteur PoE à sa source d'alimentation.
  • Seul du personnel formé et qualifié doit être autorisé à installer, remplacer et entretenir cet équipement.
  • Une disparité de voltage peut endommager l'équipement et constituer un risque d'incendie. Si le voltage indiqué sur l'étiquette est différent du voltage de la source d'alimentation, ne pas connecter le midspan à cette prise.
  • Tout le câblage et les connexions doivent être conformes à la norme NFPA 70 (NEC).
  • Le cordon d'alimentation ne doit pas être fixé à la surface du bâtiment ni passer à travers les murs, les plafonds, les planchers et les ouvertures similaires de la structure du bâtiment.
  • Des mesures doivent être prises pour éviter tout dommage physique au cordon d'alimentation, y compris son acheminement correct.
  • Les ports Data et Data et Power du PoE midspan sont des prises de données blindées RJ45. Elles ne peuvent pas être utilisées comme prises de service téléphonique traditionnel. Connecter seulement des connecteurs de données RJ45 à ces prises. Le câblage Ethernet connexe doit être limité à l'intérieur de l'immeuble.
  • Pour disposer/jeter ce produit, suivre les lois et règlements locaux.