4.11.1 Functions
void SERCOM0_I2C_Initialize (void)
void SERCOM0_I2C_CallbackRegister (SERCOM_I2C_SLAVE_CALLBACK callback, uintptr_t contextHandle)
bool SERCOM0_I2C_IsBusy (void)
uint8_t SERCOM0_I2C_ReadByte (void)
void SERCOM0_I2C_WriteByte (uint8_t wrByte)
SERCOM_I2C_SLAVE_TRANSFER_DIR SERCOM0_I2C_TransferDirGet (void)
SERCOM_I2C_SLAVE_ACK_STATUS SERCOM0_I2C_LastByteAckStatusGet (void)
void SERCOM0_I2C_CommandSet (SERCOM_I2C_SLAVE_COMMAND command)
void SERCOM0_I2C_InterruptHandler (void)