14.2.2 Syntax
The general command-line usage of
xc32-nm
is:xc32-nm [ -A | -o | --print-file-name ]
[ -a | --debug-syms ] [ -B ]
[ --defined-only ] [ -u | --undefined-only ]
[ -f format | --format=format ] [ -g | --extern-only ]
[ --help ] [-l | --line-numbers ]
[ -n | -v | --numeric-sort ] [-omf=format]
[ -p | --no-sort ]
[ -P | --portability ] [ -r | --reverse-sort ]
[ -s --print-armap ] [ --size-sort ]
[ -t radix | --radix=radix ] [ -V | --version ]
[ OBJFILE... ]