Jump to main content
         
        
        
        
        
        
        
        
         
        
        
        
        
            
            
            
            
            
            
                
                    
                        
                            
                         
                    
                    
                    
                        
                            
                                      
                             
                         
                        
                        
                        1 Packages Table 1-1.  Packages Device 8-Pin SOIC 8-Pin PDIP 14-Pin TSSOP 14-Pin SOIC 14-Pin PDIP 16-Pin VQFN 4x4x1 20-Pin PDIP 20-Pin SSOP 20-Pin SOIC 20-Pin VQFN 4x4x1 28-Pin SPDIP 28-Pin SOIC 28-Pin SSOP 28-Pin VQFN 4x4x1 40-Pin PDIP 40-Pin VQFN 5x5x0.9 44-Pin TQFP 10x10x1 PIC16F17114 • •             PIC16F17115 • •             PIC16F17124   • • • •       PIC16F17125   • • • •       PIC16F17126   • • • •       PIC16F17144         • • • • PIC16F17145         • • • • PIC16F17146         • • • • PIC16F17154 • • • • PIC16F17155 • • • • PIC16F17156 • • • • PIC16F17174 • • • PIC16F17175 • • • PIC16F17176 • • • 
 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                    
                 
             
            
            
            
          
        The online versions of the documents are provided as a courtesy. Verify all content and data in the device’s PDF documentation found on the device product page.