Jump to main content
4.3 Register Summary Offset Name Bit Pos. 7 6 5 4 3 2 1 0 0x0770 BMXINITPR 31:24 23:16 15:8 7:0 NVMPR CAN1PR CRYPTPR DMAPR 0x0774 BMXIRAML 31:24 BMXIRAML[31:24] 23:16 BMXIRAML[23:16] 15:8 BMXIRAML[15:8] 7:0 BMXIRAML[7:0] 0x0778 BMXIRAMH 31:24 BMXIRAMH[31:24] 23:16 BMXIRAMH[23:16] 15:8 BMXIRAMH[15:8] 7:0 BMXIRAMH[7:0] 0x077C BMXXDATERR 31:24 CRYPTWERR 23:16 IRAMWRERR ADDWERR BADTGTWERR 15:8 CRYPTRERR YRAMRERR XRAMRERR PGSPCRERR 7:0 IRAMRDERR ADDRERR BADTGTRERR 0x0780 BMXYDATERR 31:24 23:16 IRAMWRERR ADDWERR BADTGTWERR 15:8 YRAMRERR XRAMRERR 7:0 IRAMRDERR ADDRERR BADTGTRERR 0x0784 BMXDMAERR 31:24 CRYPTWERR 23:16 IRAMWRERR ADDWERR BADTGTWERR 15:8 CRYPTRERR YRAMRERR XRAMRERR PGSPCRERR 7:0 IRAMRDERR ADDRERR BADTGTRERR 0x0788 BMXCPUERR 31:24 23:16 IRAMWRERR ADDWERR BADTGTWERR 15:8 YRAMRERR XRAMRERR 7:0 IRAMRDERR ADDRERR BADTGTRERR 0x078C BMXCRYPTERR 31:24 CRYPTWERR 23:16 IRAMWRERR ADDWERR BADTGTWERR 15:8 CRYPTRERR YRAMRERR XRAMRERR PGSPCRERR 7:0 IRAMRDERR ADDRERR BADTGTRERR 0x0790 BMXCAN1ERR 31:24 CRYPTWERR 23:16 IRAMWRERR ADDWERR BADTGTWERR 15:8 CRYPTRERR YRAMRERR XRAMRERR PGSPCRERR 7:0 IRAMRDERR ADDRERR BADTGTRERR 0x0794 BMXICDERR 31:24 DBGWERR CRYPTWERR 23:16 IRAMWRERR ADDWERR BADTGTWERR 15:8 DBGRERR CRYPTRERR YRAMRERR XRAMRERR 7:0 IRAMRDERR ADDRERR BADTGTRERR 0x0798 BMXNVMERR 31:24 CRYPTWERR 23:16 IRAMWRERR ADDWERR BADTGTWERR 15:8 CRYPTRERR YRAMRERR XRAMRERR SFRRERR PGSPCRERR 7:0 IRAMRDERR ADDRERR BADTGTRERR
The online versions of the documents are provided as a courtesy. Verify all content and data in the device’s PDF documentation found on the device product page.