23.5 Register Summary
| Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | RTT_MR | 31:24 | RTC1HZ | |||||||
| 23:16 | INC2AEN | RTTDIS | RTTRST | RTTINCIEN | ALMIEN | |||||
| 15:8 | RTPRES[15:8] | |||||||||
| 7:0 | RTPRES[7:0] | |||||||||
| 0x04 | RTT_AR | 31:24 | ALMV[31:24] | |||||||
| 23:16 | ALMV[23:16] | |||||||||
| 15:8 | ALMV[15:8] | |||||||||
| 7:0 | ALMV[7:0] | |||||||||
| 0x08 | RTT_VR | 31:24 | CRTV[31:24] | |||||||
| 23:16 | CRTV[23:16] | |||||||||
| 15:8 | CRTV[15:8] | |||||||||
| 7:0 | CRTV[7:0] | |||||||||
| 0x0C | RTT_SR | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 7:0 | RTTINC2 | RTTINC | ALMS | |||||||
| 0x10 | RTT_MODR | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 7:0 | SELINC2[2:0] | |||||||||