PWMxGIE
Bit7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
S1P2 | S1P1 | ||||||
Access | R/W | R/W | |||||
Reset | 0 | 0 |
Slice “a” Parameter 2 Interrupt Enable
Value | Description |
---|---|
1 |
Slice “a” Parameter 2 match interrupt is enabled |
0 |
Slice “a” Parameter 2 match interrupt is not enabled |
Slice “a” Parameter 1 Interrupt Enable
Value | Description |
---|---|
1 |
Slice “a” Parameter 1 match interrupt is enabled |
0 |
Slice “a” Parameter 1 match interrupt is not enabled |