Ce Midspan ne devrait être branché que sur un appareil IP avec lequel il a été acheté. Utiliser le PD-3501GS avec d'autres appareils IP peut leur causer des dommages.
Suivre les mesures de sécurité électriques de base chaque fois que vous branchez le PD-3501GS à une source d'alimentation.
Un écart de voltage peut endommager l'équipement et être un risque d'incendie. Si le voltage indiqué sur l'étiquette est différent du voltage de la prise d'alimentation, ne pas brancher le PD-3501GS à cette prise.
Ne pas utiliser des câbles croisés entre le port de sortie du PD-3501GS et l'appareil de chargement.