1.3.3.3 Étapes préliminaires

  • Lire les instructions d'installation avant de connecter le PD-9001GS à sa source d'alimentation.
  • Il n'y a pas de commutateur « On/Off »; brancher tout simplement le PD-9001GS dans une source d'alimentation CA.
  • Vérifier si un appareil PoE compatible à Ethernet est connecté.
  • Ne pas couvrir le PD-9001GS ou bloquer le flux d'air au moyen de tout corps étranger. Garder le PD-9001GS éloigné de la chaleur excessive et de l'humidité et exempt de vibrations et de poussière.
  • S'assurer que la longueur du câble entre la source du réseau Ethernet et le terminal ne dépasse pas 100 mètres (300 pi). Ce Midspan n'est pas un répétiteur et n'amplifie pas le signal des données Ethernet.
  • Utiliser un diviseur si désiré; s'assurer que le diviseur est connecté près du terminal et non pas au PD-9001GS!