1.4.3.2 MISES EN GARDE
- Ce Midspan ne devrait être branché que sur un appareil IP avec lequel il a été acheté. Utiliser le PD-9601GS avec d'autres appareils IP peut leur causer des dommages.
- Suivre les mesures de sécurité électriques de base chaque fois que vous branchez le PD-9601GS à une source d'alimentation.
- Un écart de voltage peut endommager l'équipement et être un risque d'incendie. Si le voltage indiqué sur l'étiquette est différent du voltage de la prise d'alimentation, ne pas brancher le PD-9601GS à cette prise.
Warning: Ne pas utiliser des câbles croisés entre le port
de sortie du PD-9601GS et l'appareil de chargement.