8 Peripherals Configuration Summary
| Peripheral | Base Address | IRQ | AHB CLK | APB CLK | Generic CLK | PAC | Events | DMA | Sleep Walking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enabled at reset | Enabled at reset | Index | Index | Prot at reset | User | Generator | Index | ||||
| AHB-APB-Bridge A | 0x40000000 | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | N/A |
| PAC | 0x40000000 | INT 0 | Y | Y | - | 0 | N | - | 60:ACCERR | - | N/A |
| PM | 0x40000400 | INT 0 | - | Y | - | 1 | N | - | - | - | N/A |
| MCLK | 0x40000800 | INT 0 | - | Y | - | 2 | N | - | - | - | Y |
| RSTC | 0x40000C00 | - | - | Y | - | 3 | N | - | - | - | N/A |
| OSCCTRL | 0x40001000 | INT 0 | - | Y | 4 | N | - | - | Y | ||
| OSC32KCTRL | 0x40001400 | INT 0 | - | Y | - | 5 | N | - | 1: XOSCC32K_CFDO | - | Y |
| SUPC | 0x40001800 | LVDET 0, LVDRDY 0 | - | Y | - | 6 | N | - | 2: BODDVDDIO2DT, 3: VLM | - | N/A |
| GCLK | 0x40001C00 | - | - | Y | - | 7 | N | - | - | - | N/A |
| WDT | 0x40002000 | EW 1 | - | Y | - | 8 | N | - | - | - | Y |
| RTC | 0x40002400 | INT 2 | - | Y | - | 9 | N | - | 4: CMP0 | - | Y |
| 5: CMP1 | |||||||||||
| 6: OVF | |||||||||||
| 7:14: PER0-7 | |||||||||||
| EIC | 0x40002800 | NMI; EXTINT[15:0] 3 | - | Y | EIC0 | 10 | N | - | 15-30:EXTINT0-15 | - | Y |
| AHB-APB-Bridge B | 0x41000000 | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | N/A |
| PORT | 0x41000000 | - | Y | - | 0 | N | 1-4: EV0-3 | - | - | Y | |
| DSU | 0x41002000 | - | Y | Y | - | 1 | Y | - | 61: SWCCSTAT, 62: COMP | 21: DCC0, 22: DCC1 - | - |
| NVMCTRL | 0x41004000 | INT 4 | Y | Y | - | 2 | N | - | - | - | Y |
| DMAC | 0x41006000 | TCMPL0, SUSP0, TERR0, TCMPL1, SUSP1, TERR1 5 | Y | N/A | - | 3 | N | 5-6: CH0-1 | 31-32: CH0-1 | - | Y |
| MTB | 0x41008000 | - | - | N/A | - | 4 | N | 21: START | - | - | N/A |
| 22: STOP | |||||||||||
| HMATRIXHS | 0x4100BFFF | 5 | |||||||||
| AHB-APB-Bridge C | 0x42000000 | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | N/A |
| EVSYS | 0x42000000 | INT 6 | - | N | 1-4: one per Channel 0-3 | 0 | N | - | - | - | Y |
| SERCOM0 | 0x42000400 | SERCOM0 7 | - | N | 5: SLOW | 1 | N | - | - | 1: RX | Y |
| 6: CORE | 2: TX | ||||||||||
| SERCOM1 | 0x42000800 | SERCOM1 8 | - | N | 7: SLOW | 2 | N | - | - | 3: RX | Y |
| 8: CORE | 4: TX | ||||||||||
| TC0 | 0x42000C00 | INT 9 | - | N | 9: TC | 3 | N | 7: EVU | 33:OVF, 34: MC0, 35: MC1 | 5:OVF, 6: MC0, 7: MC1 | Y |
| TC1 | 0x42001000 | INT 10 | - | N | 9: TC | 4 | N | 8: EVU | 36:OVF, 37: MC0, 38: MC1 | 8:OVF, 9: MC0, 10: MC1 | Y |
| TC2 | 0x42001400 | INT 11 | 10: TC | 5 | 9: EVU | 39:OVF, 40: MC0, 41: MC1 | 11:OVF, 12: MC0, 13: MC1 | ||||
| TCC0 | 0x42001800 | INT 12 | - | N | 11: TCC | 6 | N | 10-11: EV0-1 | 42: OVF | 14: OVF | Y |
| 43: TRG | |||||||||||
| 12-15: MC0-3 | 44: CNT | 15-18: MC0-3 | |||||||||
| 45-48: MC0-3 | |||||||||||
| ADC | 0x42001C00 | ADC 13 | - | N | - | 7 | N | 16: START | 49: RESRDY | 19: RESRDY | Y |
| 50: SAMPRDY | 20: SAMPRDY | ||||||||||
| 51: WCMP | - | ||||||||||
| AC | 0x42002000 | INT 14 | - | N | - | 8 | N | - | 52-53: COMP0-1 | - | Y |
| 54: WIN0 | |||||||||||
| CCL | 0x42002400 | - | - | N | 12: ccl | 9 | N | 17-20: LUTIN0-3 | 55-58: LUTOUT0-3 | - | Y |
| PTC | 0x42002800 | - | Y | - | - | 10 | - | - | - | - | N/A |
| SYSCTRL | 0x42002C00 | - | Y | - | - | 11 | - | - | - | - | N/A |