45.6.1 Labeling and User Information Requirements
|
For the WBZ350PC, WBZ350PE, WBZ350UC, WBZ350UE, WBZ351PC, WBZ351PE, WBZ351UC and WBZ351UE Modules, due to the limited module size, the NCC mark and ID are displayed in the data sheet only and cannot be displayed on the module label: | |
| WBZ350PC Module | |
| WBZ350PE Module | |
| WBZ350UC Module | |
| WBZ350UE Module | |
| WBZ351PC Module | |
| WBZ351PE Module | |
| WBZ351UC Module | |
| WBZ351UE Module | |
The user's manual should contain following warning (for RF device) in traditional Chinese:
根據 NCC LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2:
取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
此模組於取得認證後將依規定於模組本體標示審驗合格標籤,並要求平台廠商於平台上標示本產品內含發射器模組