2 Configuration Summary
| Part Number | Pin Count | FLASH | SRAM | ADC | ADC Channels | Analog Comparators | TCC | SERCOM | ISO CAN_FD | USB FS | RTC | PTC | CCL | DMA Channels | WDT | Hardware Security Module Lite | PUF | FREQM | JTAG/ SWD /Trace | I/O Pins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC32CM5112GC00048 | 48 | 512 | 128 | 1 | 12 | 2 | 7 | 6 | 2 | Y | Y | Y | 2 | 8 | Y | N | N | Y | Y | 36 |
| PIC32CM5112GC00064 | 64 | 512 | 128 | 1 | 12 | 2 | 7 | 6 | 2 | Y | Y | Y | 2 | 8 | Y | N | N | Y | Y | 50 |
| PIC32CM5112GC00100 | 100 | 512 | 128 | 1 | 12 | 2 | 7 | 6 | 2 | Y | Y | Y | 2 | 8 | Y | N | N | Y | Y | 80 |
| PIC32CM5112SG00048 | 48 | 512 | 128 | 1 | 12 | 2 | 7 | 6 | 2 | Y | Y | Y | 2 | 8 | Y | Y | Y | Y | Y | 36 |
| PIC32CM5112SG00064 | 64 | 512 | 128 | 1 | 12 | 2 | 7 | 6 | 2 | Y | Y | Y | 2 | 8 | Y | Y | Y | Y | Y | 50 |
| PIC32CM5112SG00100 | 100 | 512 | 128 | 1 | 12 | 2 | 7 | 6 | 2 | Y | Y | Y | 2 | 8 | Y | Y | Y | Y | Y | 80 |