5.8.1 Labeling Requirements for Module and User’s Requirements
“Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela
Resolucao 715/2019, e atende aos requisitos tecnicos aplicados”. Para maiores
informacoes, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br For Homologation Validity
refer to the Certification and Approval Management System - SCH, available on www.anatel.gov.br.
The End product (Host) manual must include the following statement:
Este product contém a placa Modelo WILCS02PE/WILCS02UE código de homologação ANATEL 04476-25-08759.