5.2.2 RF Exposure
All transmitters regulated by Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) must comply with RF exposure requirements listed in RSS-102 - Radio Frequency (RF) Exposure Compliance of Radiocommunication Apparatus (All Frequency Bands).
This transmitter is restricted for use with a specific antenna tested in this application for certification, and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitters within a host device, except in accordance with Canada multi-transmitter product procedures.
WILCS02PE/WILCS02UE: The devices operate at an output power level that is within the ISED SAR test exemption limits at any user distance greater than 20 cm.
Exposition aux RF
Tous les émetteurs réglementés par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) doivent se conformer à l'exposition aux RF. exigences énumérées dans RSS-102 - Conformité à l'exposition aux radiofréquences (RF) des appareils de radiocommunication (toutes les bandes de fréquences).
Cet émetteur est limité à une utilisation avec une antenne spécifique testée dans cette application pour la certification, et ne doit pas être colocalisé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou émetteur au sein d'un appareil hôte, sauf conformément avec les procédures canadiennes relatives aux produits multi-transmetteurs.
Les appareils fonctionnent à un niveau de puissance de sortie qui se situe dans les limites du DAS ISED. tester les limites d’exemption à toute distance d’utilisateur supérieure à 20 cm.