2.2 Peripheral PPS Output Selection Codes
Table 18-3 Peripheral PPS Output Selection Codes has been updated as follows:
RxyPPS | Pin Rxy Output Source | PORT To Which Output Can Be Directed | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x21 | ADGRDB | — | — | C | — | — | — | — | H |
0x20 | ADGRDA | — | — | C | — | — | — | — | H |
0x1F | DSM1 | — | — | C | — | — | — | — | H |
0x1E | CLKR | — | — | C | — | — | — | — | H |
0x1D | TMR0 | — | B | C | — | — | — | — | — |
0x1C | MSSP2 (SDO/SDA) | — | B | — | D | — | — | — | — |
0x1B | MSSP2 (SCK/SCL) | — | B | — | D | — | — | — | — |
0x1A | MSSP1 (SDO/SDA) | — | B | C | — | — | — | — | — |
0x19 | MSSP1 (SCK/SCL) | — | B | C | — | — | — | — | — |
0x18 | CMP3 | — | — | — | — | — | F | G | — |
0x17 | CMP2 | — | — | — | — | — | F | G | — |
0x16 | CMP1 | — | — | — | — | — | F | G | — |
0x15 | EUSART5 (DT) | — | — | — | — | E | — | G | — |
0x14 | EUSART5 (TX/CK) | — | — | — | — | E | — | G | — |
0X13 | EUSART4 (DT) | — | B | C | — | — | — | — | — |
0x12 | EUSART4 (TX/CK) | — | B | C | — | — | — | — | — |
0x11 | EUSART3 (DT) | — | B | — | — | E | — | — | — |
0x10 | EUSART3 (TX/CK) | — | B | — | — | E | — | — | — |
0x0F | EUSART2 (DT) | — | — | — | D | — | — | G | — |
0x0E | EUSART2 (TX/CK) | — | — | — | D | — | — | G | — |
0x0D | EUSART1 (DT) | — | — | C | D | — | — | — | — |
0x0C | EUSART1(TX/CK) | — | — | C | D | — | — | — | — |
0x0B | PWM7 | — | — | C | — | E | — | — | — |
0x0A | PWM6 | — | — | C | — | E | — | — | — |
0x09 | CCP5 | — | — | — | — | E | — | G | — |
0x08 | CCP4 | — | — | — | — | E | — | G | — |
0x07 | CCP3 | — | — | C | — | E | — | — | — |
0x06 | CCP2 | — | — | C | — | E | — | — | — |
0x05 | CCP1 | — | — | C | — | E | — | — | — |
0x04 | CWG1D | — | — | — | — | E | — | G | — |
0x03 | CWG1C | — | — | C | — | E | — | — | — |
0x02 | CWG1B | — | — | — | — | E | — | G | — |
0x01 | CWG1A | — | — | C | — | E | — | — | — |
0x00 | LATxy | A | B | C | D | E | F | G | H |