Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00 | RTT_MR | 7:0 | RTPRES[7:0] | |||||||
15:8 | RTPRES[15:8] | |||||||||
23:16 | RTTDIS | RTTRST | RTTINCIEN | ALMIEN | ||||||
31:24 | RTC1HZ | |||||||||
0x04 | RTT_AR | 7:0 | ALMV[7:0] | |||||||
15:8 | ALMV[15:8] | |||||||||
23:16 | ALMV[23:16] | |||||||||
31:24 | ALMV[31:24] | |||||||||
0x08 | RTT_VR | 7:0 | CRTV[7:0] | |||||||
15:8 | CRTV[15:8] | |||||||||
23:16 | CRTV[23:16] | |||||||||
31:24 | CRTV[31:24] | |||||||||
0x0C | RTT_SR | 7:0 | RTTINC | ALMS | ||||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 |