Table 1-2. PIC32CK SG( Secure) Device-Specific Features
Device
Program Memory (KB)
Data Memory (KB)
Pins
Packages
External Bus Interface
(EBI)
Ethernet
CAN FD
16-bit Timer Counters
(TCC)
32-bit Timer Counters
(TCC)
RTC Input/Output
USB HS
USB FS
External Interrupts
(EIC)
Parallel Capture Controller
(PCC)
I/O Pins
ETM
12-bit ADC diff.
Channels
12-bit ADC diff.
Channels
Peripheral Touch Driver
(PTC)
MPU (regions)
TrustZone for
ARMv8-M
Hardware Security
Module(HSM)
Secure Boot
TrustRAM (KB)
Trust RAM address/data
Scrambling
DMA Channels
Event System
Channels
SERCOM
Secure pin Multiplexing (on
SERCOM)
Brown Out Detection
Watchdog Timer
SDMMC
QSPI
CCL Look-up Table
PDEC
I2S
Generic Clock
(SGLK)
TRNG
Analog Comparator
(AC)
Temperature Sensor
PIC32CK1025SG00064
1024
256
64
TQFP64,
N
N
N
4
4
2/2
N
Y
14
8-bit
50
N
10/3
3
24
16 sec, 16
non-sec
Y
Y
Y
1
Y
12
32
8
Y
VDDIO,VDDCORE
Y
2
Y
4
Y
Y
8
Y
2
Y
PIC32CK2051SG00064
2048
512
PIC32CK1025SG00100
1024
256
100
TQFP100
Y
N
N
4
4
5/5
Y
Y
16
14-bit
72
Y
12/3
3
32
16 sec, 16
non-sec
Y
Y
Y
1
Y
12
32
8
Y
VDDIO,VDDCORE
Y
2
Y
4
Y
Y
8
Y
2
Y
PIC32CK2051SG00100
2048
512
PIC32CK2051SG00144
2048
512
144
TQFP144
Y
N
N
4
4
8/8
Y
Y
16
14-bit
108
Y
12/3
3
32
16 sec, 16 non-sec
Y
Y
Y
1
Y
12
32
8
Y
VDDIO,VDDCORE
Y
2
Y
4
Y
Y
8
Y
2
Y
PIC32CK1025SG01064
1024
256
64
TQFP64,
N
Y
2
4
4
2/2
N
Y
14
8-bit
50
N
10/3
3
24
16 sec, 16
non-sec
Y
Y
Y
1
Y
12
32
8
Y
VDDIO,VDDCORE
Y
2
Y
4
Y
Y
8
Y
2
Y
PIC32CK2051SG01064
2048
512
PIC32CK1025SG01100
1024
256
100
TQFP100
Y
Y
2
4
4
5/5
Y
Y
16
14-bit
72
Y
12/3
3
32
16 sec, 16
non-sec
Y
Y
Y
1
Y
12
32
8
Y
VDDIO,VDDCORE
Y
2
Y
4
Y
Y
8
Y
2
Y
PIC32CK2051SG01100
2048
512
PIC32CK2051SG01144
2048
512
144
TQFP144
Y
Y
2
4
4
8/8
Y
Y
16
14-bit
108
Y
12/3
3
32
16 sec, 16 non-sec
Y
Y
Y
1
Y
12
32
8
Y
VDDIO,VDDCORE
Y
2
Y
4
Y
Y
8
Y
2
Y
The online versions of the documents are provided as a courtesy. Verify all content and data in the device’s PDF documentation found on the device product page.