2.2.2 System Interconnect Overview

The following table shows allowed paths (X).

Table 2-9. System Interconnections
UDDRC_P0 OTP CPKCC APB0 UDDRC_P2 APB1 APB2 APB3 APB4 APB[10:7], APB5 UDDRC_P4 QSPI0 QSPI1 AESB UDDRC_P1 APB6 SRAM_P0 SRAM_P1 EBI NFC_CMD NFC_RAM OHCI_EHCI_REGS USB_RAM UDDRC_P3
CA7XXXX–XXXXX –XXX–XX–XXXXX–
OTP–––X–––––– ––––––––––––––
XDMAC1––––XXXXX– –XXX–X–XX–X–––
XDMAC0––––XXXXX– –XXX–X–XX–X–––
GMAC0––––––––––XXX––––XX–––––
GMAC1––––––––––XXX––––XX–––––
SDMMC0––––––––––XXX––––XX–––––
SDMMC1––––––––––XXX––––XX–––––
SDMMC2––––––––––XXX––––XX–––––
XDMAC2––––––––––XXXX–––XX–X–X–
AXI_AP1––––XXXXXX –XXX–X–XXXXXX–
MCAN0––––––––––––––––X–––––––
MCAN1–––––––––––––––––X––––––
MCAN2––––––––––––––––X–––––––
MCAN3–––––––––––––––––X––––––
MCAN4––––––––––––––––X–––––––
ICM–––––––––––XX–X–X–X–––––
UDPHSA_DMA––––––––––––––X–X–––––––
UDPHSB_DMA––––––––––––––X––X––––––
OHCI_DMA––––––––––––––X–X–––––––
EHCI_DMA––––––––––––––X––X––––––
TZAESB–––––––––––XX–X–––X–X–––
GPU2DC–––––––––––––––––––––––X
LCDC–––––––––––––––––––––––X