40.6 Peripheral Dependencies
| Peripheral Name | Base Address |
NVIC IRQ Index:Source |
MCLK AHB/APB Clock Enable Bus:Register:Bit |
GCLK Peripheral Channel Control Register |
PAC Peripheral Identifier PERID:Register:Bit |
DMA Trigger Index:Source |
Event System Type:Event: Register:Path | Power Domain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCC0 | 0x44810000 |
88 : DFS/ERR/FAULTA/FAULTB/FAULT0/FAULT1/OVF/UFS 89 : CNT/TRG 90 : MC0 91 : MC1 |
APB: CLKMSK[1] MASK8 | PCHCTRL[25] |
30 STATUS0 PERID30 |
12 : OVF 13 : MC0 14 : MC1 |
Generators: OVF: CHANNEL[41] TRG: CHANNEL[42] CNT: CHANNEL[43] MC0: CHANNEL[44] MC1: CHANNEL[45] Users: EV0: USER[10],Resynch EV1: USER[11],Resynch MC0: USER[12],Resynch MC1: USER[13],Resynch |
PD_CORE_SW |
| TCC1 | 0x44812000 |
92 : DFS/ERR/FAULTA/FAULTB/FAULT0/FAULT1/OVF/UFS 93 : CNT/TRG 94 : MC0 95 : MC1 |
APB: CLKMSK[1] MASK9 | PCHCTRL[25] |
31 STATUS0 PERID31 |
15 : OVF 16 : MC0 17 : MC1 |
Generators: OVF: CHANNEL[46] TRG: CHANNEL[47] CNT: CHANNEL[48] MC0: CHANNEL[49] MC1: CHANNEL[50] Users: EV0: USER[14],Resynch EV1: USER[15],Resynch MC0: USER[16],Resynch MC1: USER[17],Resynch |
PD_CORE_SW |
| TCC2 | 0x44814000 |
96 : DFS/ERR/FAULTA/FAULTB/FAULT0/FAULT1/OVF/UFS 97 : CNT/TRG 98 : MC0 99 : MC1 |
APB: CLKMSK[1] MASK10 | PCHCTRL[26] |
32 STATUS1 PERID0 |
18 : OVF 19 : MC0 20 : MC1 |
Generators: OVF: CHANNEL[51] TRG: CHANNEL[52] CNT: CHANNEL[53] MC0: CHANNEL[54] MC1: CHANNEL[55] Users: EV0: USER[18],Resynch EV1: USER[19],Resynch MC0: USER[20],Resynch MC1: USER[21],Resynch |
PD_CORE_SW |
| TCC3 | 0x44816000 |
100 : DFS/ERR/FAULTA/FAULTB/FAULT0/FAULT1/OVF/UFS 101 : CNT/TRG 102 : MC0 103 : MC1 |
APB: CLKMSK[1] MASK11 | PCHCTRL[27] |
33 STATUS1 PERID1 |
21 : OVF 22 : MC0 23 : MC1 |
Generators: OVF: CHANNEL[56] TRG: CHANNEL[57] CNT: CHANNEL[58] MC0: CHANNEL[59] MC1: CHANNEL[60] Users: EV0: USER[22],Resynch EV1: USER[23],Resynch MC0: USER[24],Resynch MC1: USER[25],Resynch |
PD_CORE_SW |
| TCC4 | 0x44824000 |
118 : DFS/ERR/FAULTA/FAULTB/FAULT0/FAULT1/OVF/UFS 119 : CNT/TRG 120 : MC0 121 : MC1 |
APB: CLKMSK[1] MASK14 | PCHCTRL[30] |
36 STATUS1 PERID4 |
28 : OVF 29 : MC0 30 : MC1 |
Generators: OVF: CHANNEL[61] TRG: CHANNEL[62] CNT: CHANNEL[63] MC0: CHANNEL[64] MC1: CHANNEL[65] Users: EV0: USER[26],Resynch EV1: USER[27],Resynch MC0: USER[28],Resynch MC1: USER[29],Resynch |
PD_CORE_SW |
| TCC5 | 0x44826000 |
122 : DFS/ERR/FAULTA/FAULTB/FAULT0/FAULT1/OVF/UFS 123 : CNT/TRG 124 : MC0 125 : MC1 |
APB: CLKMSK[1] MASK15 | PCHCTRL[31] |
37 STATUS1 PERID5 |
31 : OVF 32 : MC0 33 : MC1 |
Generators: OVF: CHANNEL[66] TRG: CHANNEL[67] CNT: CHANNEL[68] MC0: CHANNEL[69] MC1: CHANNEL[70] Users: EV0: USER[30],Resynch EV1: USER[31],Resynch MC0: USER[32],Resynch MC1: USER[33],Resynch |
PD_CORE_SW |
| TCC6 | 0x44828000 |
126 : DFS/ERR/FAULTA/FAULTB/FAULT0/FAULT1/OVF/UFS 127 : CNT/TRG 128 : MC0 129 : MC1 |
APB: CLKMSK[1] MASK16 | PCHCTRL[32] |
38 STATUS1 PERID6 |
34 : OVF 35 : MC0 36 : MC1 |
Generators: OVF: CHANNEL[71] TRG: CHANNEL[72] CNT: CHANNEL[73] MC0: CHANNEL[74] MC1: CHANNEL[75] Users: EV0: USER[34],Resynch EV1: USER[35],Resynch MC0: USER[36],Resynch MC1: USER[37],Resynch |
PD_CORE_SW |