35.6.6 SERCOM USART Peripheral Dependencies
| Peripheral Name | Base Address | NVIC IRQ Index: Source | MCLK AXI/APB BUS Clocks | GCLK PCHCTRLn Peripheral Channel Index: Clock Name | PAC
Peripheral Peripheral Identifier (PAC.WRCTRL) | DMA Trigger Index: Source | Power Domain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERCOM0 | 0x4600_0000 |
55 : ERROR 56 : RXBRK 57 : DRE 58 : TXC 59 : RXC 60 : RXS 61 : CTSIC | CLKMSK0[31] | 21 : GCLK_SERCOM0_CORE | WRCTRL.PERID[23] |
CHCTRLBk.TRIG = 0x5 : RX CHCTRLBk.TRIG = 0x6 : TX | VDDREG |
| SERCOM1 | 0x4600_2000 |
62 : ERROR 63 : RXBRK 64 : DRE 65 : TXC 66 : RXC 67 : RXS 68 : CTSIC | CLKMSK1[0] | 22 : GCLK_SERCOM1_CORE | WRCTRL.PERID[24] |
CHCTRLBk.TRIG = 0x7 : RX CHCTRLBk.TRIG = 0x8 : TX | VDDREG |
| SERCOM2 | 0x4580_0000 |
69 : ERROR 70 : RXBRK 71 : DRE 72 : TXC 73 : RXC 74 : RXS 75 : CTSIC | CLKMSK1[1] | 23 : GCLK_SERCOM2_CORE | WRCTRL.PERID[25] |
CHCTRLBk.TRIG = 0x9 : RX CHCTRLBk.TRIG = 0x10 : TX | VDDREG |
| SERCOM3 | 0x4580_2000 |
76 : ERROR 77 : RXBRK 78 : DRE 79 : TXC 80 : RXC 81 : RXS 82 : CTSIC | CLKMSK1[2] | 24 : GCLK_SERCOM3_CORE | WRCTRL.PERID[26] |
CHCTRLBk.TRIG = 0x11 : RX CHCTRLBk.TRIG = 0x12 : TX | VDDREG |
| SERCOM4 | 0x4600_4000 |
83 : ERROR 84 : RXBRK 85 : DRE 86 : TXC 87 : RXC 88 : RXS 89 : CTSIC | CLKMSK1[3] | 25 : GCLK_SERCOM4_CORE | WRCTRL.PERID[27] |
CHCTRLBk.TRIG = 0x13 : RX CHCTRLBk.TRIG = 0x14 : TX | VDDREG |
| SERCOM5 | 0x4580_4000 |
90 : ERROR 91 : RXBRK 92 : DRE 93 : TXC 94 : RXC 95 : RXS 96 : CTSIC | CLKMSK1[4] | 26 : GCLK_SERCOM5_CORE | WRCTRL.PERID[28] |
CHCTRLBk.TRIG = 0x15 : RX CHCTRLBk.TRIG = 0x16 : TX | VDDREG |
| SERCOM6 | 0x4580_6000 |
97 : ERROR 98 : RXBRK 99 : DRE 100 : TXC 101 : RXC 102 : RXS 103 : CTSIC | CLKMSK1[5] | 27 : GCLK_SERCOM6_CORE | WRCTRL.PERID[29] |
CHCTRLBk.TRIG = 0x17 : RX CHCTRLBk.TRIG = 0x18 : TX | VDDREG |
| SERCOM7 | 0x4500_0000 |
104 : ERROR 105 : RXBRK 106 : DRE 107 : TXC 108 : RXC 109 : RXS 110 : CTSIC | CLKMSK1[6] | 28 : GCLK_SERCOM7_CORE | WRCTRL.PERID[30] |
CHCTRLBk.TRIG = 0x19 : RX CHCTRLBk.TRIG = 0x20 : TX | VDDREG |
| SERCOM8 | 0x4500_2000 |
111 : ERROR 112 : RXBRK 113 : DRE 114 : TXC 115 : RXC 116 : RXS 117 : CTSIC | CLKMSK1[7] | 29 : GCLK_SERCOM8_CORE | WRCTRL.PERID[31] |
CHCTRLBk.TRIG = 0x21 : RX CHCTRLBk.TRIG = 0x22 : TX | VDDREG |
| SERCOM9 | 0x4500_4000 |
118 : ERROR 119 : RXBRK 120 : DRE 121 : TXC 122 : RXC 123 : RXS 124 : CTSIC | CLKMSK1[8] | 30 : GCLK_SERCOM9_CORE | WRCTRL.PERID[32] |
CHCTRLBk.TRIG = 0x23 : RX CHCTRLBk.TRIG = 0x24 : TX | VDDREG |