4.2 48-pin VQFN/48-pin TQFP Pinout and Multiplexing

PIC32CM3204GV00048

PIC32CM1602GV00048

48-pin VQFN Top View

48-pin TQFP Top View

Table 4-3. 48-pin VQFN/48-pin TQFP Pinout
PinMUXEN = 0MUXEN = 1Supply
PMUX Values
Port0001020304050607
EICREFADCACPTCDACSERCOMSERCOM-ALTTCTC-ALTCOMAC / GCLKSYSCTRL
1PA00EXTINT[0]— — — — — — SERCOM1/PAD[0]— TC2/WO[0]— — XIN32AVDD
2PA01EXTINT[1]— — — — — — SERCOM1/PAD[1]— TC2/WO[1]— — XOUT32AVDD
3PA02EXTINT[2]— AIN[0]— Y[0]VOUT— — — — — — — AVDD
4PA03EXTINT[3]ADC/VREFA DAC/VREFA AIN[1]— Y[1]— — — — — — — — AVDD
5AGND— — — — — — — — — — — — — —
6AVDD— — — — — — — — — — — — — —
7PB08EXTINT[8]— AIN[2]— Y[14]— — SERCOM4/PAD[0]— TC4/WO[0]— — — AVDD
8PB09EXTINT[9]— AIN[3]— Y[15]— — SERCOM4/PAD[1]— TC4/WO[1]— — — AVDD
9PA04EXTINT[4]ADC/VREFBAIN[4]AIN[0]Y[2]— — SERCOM0/PAD[0]— TC0/WO[0]— — — AVDD
10PA05EXTINT[5]— AIN[5]AIN[1]Y[3]— — SERCOM0/PAD[1]— TC0/WO[1]— — — AVDD
11PA06EXTINT[6]— AIN[6]AIN[2]Y[4]— — SERCOM0/PAD[2]— TC1/WO[0]— — — AVDD
12PA07EXTINT[7]— AIN[7]AIN[3]Y[5]— — SERCOM0/PAD[3]— TC1/WO[1]— — — AVDD
13PA08NMI— AIN[16]— X[0]— SERCOM0/PAD[0]SERCOM2/PAD[0]TC0/WO[0]— — — — VDDIO
14PA09EXTINT[9]— AIN[17]— X[1]— SERCOM0/PAD[1]SERCOM2/PAD[1]TC0/WO[1]— — — — VDDIO
15PA10EXTINT[10]— AIN[18]— X[2]— SERCOM0/PAD[2]SERCOM2/PAD[2]TC1/WO[0]— — GCLK_IO[4]— VDDIO
16PA11EXTINT[11]— AIN[19]— X[3]— SERCOM0/PAD[3]SERCOM2/PAD[3]TC1/WO[1]— — GCLK_IO[5]— VDDIO
17VDDIO— — — — — — — — — — — — — —
18GND— — — — — — — — — — — — — —
19PB10EXTINT[10]— — — — — — SERCOM4/PAD[2]— TC5/WO[0]— GCLK_IO[4]— VDDIO
20PB11EXTINT[11]— — — — — — SERCOM4/PAD[3]— TC5/WO[1]— GCLK_IO[5]— VDDIO
21PA12EXTINT[12]— — — — — SERCOM2/PAD[0]SERCOM4/PAD[0]TC2/WO[0]— — AC/CMP[0]— VDDIO
22PA13EXTINT[13]— — — — — SERCOM2/PAD[1]SERCOM4/PAD[1]TC2/WO[1]— — AC/CMP[1]— VDDIO
23PA14EXTINT[14]— — — — — SERCOM2/PAD[2]SERCOM4/PAD[2]TC3/WO[0]— — GCLK_IO[0]XINVDDIO
24PA15EXTINT[15]— — — — — SERCOM2/PAD[3]SERCOM4/PAD[3]TC3/WO[1]— — GCLK_IO[1]XOUTVDDIO
25PA16EXTINT[0]— — — X[4]— SERCOM1/PAD[0]SERCOM3/PAD[0]— TC2/WO[0]— GCLK_IO[2]— VDDIO
26PA17EXTINT[1]— — — X[5]— SERCOM1/PAD[1]SERCOM3/PAD[1]— TC2/WO[1]— GCLK_IO[3]— VDDIO
27PA18EXTINT[2]— — — X[6]— SERCOM1/PAD[2]SERCOM3/PAD[2]— TC3/WO[0]— AC/CMP[0]— VDDIO
28PA19EXTINT[3]— — — X[7]— SERCOM1/PAD[3]SERCOM3/PAD[3]— TC3/WO[1]— AC/CMP[1]— VDDIO
29PA20EXTINT[4]— — — X[8]— SERCOM5/PAD[2]SERCOM3/PAD[2]— — — GCLK_IO[4]— VDDIO
30PA21EXTINT[5]— — — X[9]— SERCOM5/PAD[3]SERCOM3/PAD[3]— — — GCLK_IO[5]— VDDIO
31PA22EXTINT[6]— — — X[10]— SERCOM3/PAD[0]SERCOM5/PAD[0]— TC4/WO[0]— GCLK_IO[6]— VDDIO
32PA23EXTINT[7]— — — X[11]— SERCOM3/PAD[1]SERCOM5/PAD[1]— TC4/WO[1]— GCLK_IO[7]— VDDIO
33PA24EXTINT[12]— — — — — SERCOM3/PAD[2]SERCOM5/PAD[2]— TC5/WO[0]— — — VDDIO
34PA25EXTINT[13]— — — — — SERCOM3/PAD[3]SERCOM5/PAD[3]— TC5/WO[1]— — — VDDIO
35GND— — — — — — — — — — — — — —
36VDDIO— — — — — — — — — — — — — —
37PB22EXTINT[6]— — — — — — SERCOM5/PAD[2]— — — GCLK_IO[0]— VDDIO
38PB23EXTINT[7]— — — — — — SERCOM5/PAD[3]— — — GCLK_IO[1]— VDDIO
39PA27EXTINT[15]— — — — — — — — — — GCLK_IO[0]— VDDIO
40RESET— — — — — — — — — — — — — —
41PA28EXTINT[8]— — — — — — — — — — GCLK_IO[0]— VDDIO
42GND— — — — — — — — — — — — — —
43VDDCORE— — — — — — — — — — — — — —
44VDDIN— — — — — — — — — — — — — —
45PA30EXTINT[10]— — — — — — SERCOM1/PAD[2]— TC1/WO[0]SWCLKGCLK_IO[0]— VDDIO
46PA31EXTINT[11]— — — — — — SERCOM1/PAD[3]— TC1/WO[1]SWDIO— — VDDIO
47PB02EXTINT[2]— AIN[10]— Y[8]— — SERCOM5/PAD[0]— — — — — AVDD
48PB03EXTINT[3]— AIN[11]— Y[9]— — SERCOM5/PAD[1]— — — — — AVDD
Note:
  1. SERCOM4/SERCOM5 are not available on the VQFN32/TQFP32 packages.
  2. All analog pin functions are on the peripheral function 03. The peripheral function 03 must be selected to disable the digital control of the pin.
  3. Only some pins can be used in SERCOM I2C mode. Refer to the Type column for using a SERCOM pin in I2C mode. Refer to the Electrical Characteristics chapter for details on the I2C pin characteristics.
  4. TC6 and TC7 are not supported on the PIC32CM[3204/1602]GV032 (32-pin) and PIC32CM[3204/1602]GV048 (48-pin) devices. Refer to the Configuration Summary for details.
  5. The SWDIO function is only activated in the presence of a debugger.