Jump to main content
1 Configuration Summary Table 1-1. PIC32CZ CA70 Device-Specific
Features Part Number Pin Count FLASH SRAM ADC Channels Analog Comparators DMA Channel TC MLB (Media Local Bus) USART/UART SPI0 SPI1 QSPI USART SPI I2C(TWI) I2SC HSMCI SSC CAN GMAC EBI/SMC RTC WDT TRNG HS USB 2.0 JTAG/SWD/Trace I/O pins PIC32CZ2051CA70144 144 2MB 512KB 24(1) 1 24 36 Y 3 / 5(2) Y Y Y 3 3 2 Y Y 2 Y Y Y Y Y Y Y 114 PIC32CZ2051CA70100 100 2MB 512KB 11(1) 1 24 11 Y 3 / 5(2) Y N Y 3 3 1 Y Y 2 Y N Y Y Y Y Y 72 PIC32CZ2051CA70064 64 2MB 512KB 6(1) 1 24 5 Y 2/3 N N N 0 2 0 N Y 1 Y N Y Y Y Y Y 45 PIC32CZ1038CA70144 144 1MB 384KB 24(1) 1 24 36 Y 3 / 5(2) Y Y Y 3 3 2 Y Y 2 Y Y Y Y Y Y Y 114 PIC32CZ1038CA70100 100 1MB 384KB 11(1) 1 24 11 Y 3 / 5(2) Y N Y 3 3 1 Y Y 2 Y N Y Y Y Y Y 72 PIC32CZ1038CA70064 64 1MB 384KB 6(1) 1 24 5 Y 2/3 N N N 0 2 0 N Y 1 Y N Y Y Y Y Y 45 PIC32CZ5125CA70144 144 512KB 256KB 24(1) 1 24 36 Y 3 / 5(2) Y Y Y 3 3 2 Y Y 2 Y Y Y Y Y Y Y 114 PIC32CZ5125CA70100 100 512KB 256KB 11(1) 1 24 11 Y 3 / 5(2) Y N Y 3 3 1 Y Y 2 Y N Y Y Y Y Y 72 PIC32CZ5125CA70064 64 512KB 256KB 6(1) 1 24 5 Y 2/3 N N N 0 2 0 N Y 1 Y N Y Y Y Y Y 45
Table 1-2. PIC32CZ MC70 Device-Specific
Features Part Number Pin Count FLASH SRAM ADC Channels Analog Comparators DMA Channel TC MLB (Media Local Bus) USART/UART SPI0 SPI1 QSPI USART SPI I2C(TWI) I2SC HSMCI SSC CAN GMAC EBI/SMC RTC WDT TRNG HS USB 2.0 JTAG/SWD/Trace I/O pins PIC32CZ2051MC70100 100 2MB 512KB 13(1) 1 24 11 Y 3 / 5(2) Y N Y 3 3 1 Y Y 2 N N Y Y Y Y Y 71 PIC32CZ2051MC70064 64 2MB 512KB 6(1) 1 24 5 N 2/3 N N N 0 2 0 N Y 1 N N Y Y Y Y Y 45 PIC32CZ1038MC70100 100 1MB 384KB 13(1) 1 24 11 Y 3 / 5(2) Y N Y 3 3 1 Y Y 2 N N Y Y Y Y Y 71 PIC32CZ1038MC70064 64 1MB 384KB 6(1) 1 24 5 N 2/3 N N N 0 2 0 N Y 1 N N Y Y Y Y Y 45 PIC32CZ5125MC70100 100 512KB 256KB 13(1) 1 24 11 Y 3 / 5(2) Y N Y 3 3 1 Y Y 2 N N Y Y Y Y Y 71 PIC32CZ5125MC70064 64 512KB 256KB 6(1) 1 24 5 N 2/3 N N N 0 2 0 N Y 1 N N Y Y Y Y Y 45
Note:
One channel (AFE0_AD11) is reserved for the internal temperature sensor. LON support on USART1 only.
The online versions of the documents are provided as a courtesy. Verify all content and data in the device’s PDF documentation found on the device product page.