5.2 Canada
The ATSAMR30M Sensor Board (DT100130) contains the ATSAMR30M18A module, which has been certified for use in Canada under Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED, formerly Industry Canada) Radio Standards Procedure (RSP) RSP-100, Radio Standards Specification (RSS) RSS-Gen and RSS-247.
|
Contains IC: 20266-R30M This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s)
that comply with Innovation, Science and Economic Development
Canada’s license-exempt RSS(s). Operation is subject to the
following two conditions:
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent
appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes:
|
This equipment complies with radio frequency exposure limits set forth by Innovation, Science and Economic Development Canada for an uncontrolled environment. This equipment must be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the user or bystanders.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences définies par d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre le dispositif et l'utilisateur ou des tiers.
The following table provides the specification of the integrated PCB antenna on the ATSAMR30M Sensor Board.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Peak gain | 0.44 dBi |
| Operating frequency | 868- 928 MHz |