38.5 Power Consumption
Operating Conditions:
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Description | Min. | Typ.✝ | Max. 85°C | Max. 125°C | Units | Conditions |
IDD | Active power consumption | — | 4.7 | — | — | mA | OSCHF = 24 MHz |
— | 1.1 | — | — | mA | OSCHF = 4 MHz | ||
— | 4.7 | — | — | μA | OSC32K = 32.768 kHz | ||
— | 4.4 | — | — | mA | EXTCLK = 24 MHz | ||
— | 910 | — | — | μA | EXTCLK = 4 MHz | ||
— | 760 | — | — | μA |
XTALHF = 4 MHz, |
||
— | 3.32 | — | — | mA |
XTALHF = 24 MHz, |
||
— | 8.2 | — | — | μA |
XOSC32K = 32.768 kHz, |
||
— | 6.3 | — | — | μA |
XOSC32K = 32.768 kHz, |
||
IDD_IDLE | Idle power consumption | — | 2.3 | — | — | mA | OSCHF = 24 MHz |
— | 630 | — | — | μA | OSCHF = 4 MHz | ||
— | 3.1 | — | — | μA | OSC32K = 32.768 kHz | ||
— | 2.0 | — | — | mA | EXTCLK = 24 MHz | ||
— | 480 | — | — | μA | EXTCLK = 4 MHz | ||
— | 393 | — | — | μA |
XTALHF = 4 MHz, |
||
— | 1.37 | — | — | mA |
XTALHF = 24 MHz, |
||
— | 6.8 | — | — | μA |
XOSC32K = 32.768 kHz, |
||
— | 4.8 | — | — | μA |
XOSC32K = 32.768 kHz, |
||
IDD_BASE | Minimum power consumption in different sleep modes | — | 650 | — | — | nA |
Power-Down or Standby mode, |
— | 160 | — | — | μA |
Power-Down mode, |
||
— | 0.9 | — | — | μA |
Power-Down mode, |
||
IRST | Reset power consumption | — | 170 | — | — | μA | RESET line pulled low |