30.10 Peripheral Dependencies
| Peripheral Name | Base Address |
NVIC IRQ Index:Source |
MCLK AHB/APB Clock Enable Bus:Register:Bit |
GCLK Peripheral Channel Control Register |
PAC Peripheral Identifier PERID:Register:Bit |
DMA Trigger Index:Source |
Event System Type:Event: Register:Path | Power Domain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIC | 0x44020000 |
NMI : NMI 16 : EXTINT0 17 : EXTINT1 18 : EXTINT2 19 : EXTINT3 20 : EXTINT4 21 : EXTINT5 22 : EXTINT6 23 : EXTINT7 24 : EXTINT8 25 : EXTINT9 26 : EXTINT10 27 : EXTINT11 28 : EXTINT12 29 : EXTINT13 30 : EXTINT14 31 : EXTINT15 32 : NSCHK |
APB: CLKMSK[0] MASK13 | PCHCTRL[5] |
13 STATUS0 PERID13 |
Generators: EXTINT0: CHANNEL[21] EXTINT1: CHANNEL[22] EXTINT2: CHANNEL[23] EXTINT3: CHANNEL[24] EXTINT4: CHANNEL[25] EXTINT5: CHANNEL[26] EXTINT6: CHANNEL[27] EXTINT7: CHANNEL[28] EXTINT8: CHANNEL[29] EXTINT9: CHANNEL[30] EXTINT10: CHANNEL[31] EXTINT11: CHANNEL[32] EXTINT12: CHANNEL[33] EXTINT13: CHANNEL[34] EXTINT14: CHANNEL[35] EXTINT15: CHANNEL[36] |
PD_CORE_SW |