1.3.3.2 MISES EN GARDE

  • Ce Midspan ne devrait être branché que sur un appareil IP avec lequel il a été acheté. Utiliser le PD-9001-10GS/AC avec d'autres appareils IP peut leur causer des dommages.
  • Suivre les mesures de sécurité électriques de base chaque fois que vous branchez le PD-9001-10GS/AC à une source d'alimentation.
  • Un écart de voltage peut endommager l'équipement et être un risque d'incendie. Si le voltage indiqué sur l'étiquette est différent du voltage de la prise d'alimentation, ne pas brancher le PD-9001-10GS/AC à cette prise.
Warning: Ne pas utiliser des câbles croisés entre le port de sortie du PD-9001-10GS/AC et l'appareil de chargement.