1.3.3.3 Étapes préliminaires

  • Lireles instructions d'installation avant de connecter le PD-9001-10GS/AC à sa source d'alimentation.
  • Iln'y a pas de commutateur « On/Off »; brancher tout simplement le PD-9001-10GS/AC dans une source d'alimentation CA.
  • Vérifiersi un appareil PoE compatible à Ethernet est connecté.
  • Nepas couvrir le PD-9001-10GS/AC ou bloquer le flux d'air au moyen de tout corps étranger. Garder le PD-9001-10GS/AC éloigné de la chaleur excessive et de l'humidité et exempt de vibrations et de poussière.
  • S'assurerque la longueur du câble entre la source du réseau Ethernet et le terminal ne dépasse pas 100 mètres (300 pi). Ce Midspan n'est pas un répétiteur et n'amplifie pas le signal des données Ethernet.
  • Utiliserun diviseur si désiré; s'assurer que le diviseur est connecté près du terminal et non pas au PD-9001-10GS/AC!