3.5.2 UC3C-Specific Information
| QFP144 pin | GPIO | GPIO Alternate functions | Feature |
|---|---|---|---|
| 1 | PA00 | None | JTAG.TCK |
| 2 | PA01 | None | JTAG.TDI |
| 3 | PA02 | None | JTAG.TDO |
| 4 | PA03 | None | JTAG.TMS |
| 142 | N.A. | N.A. | RESET_N pin. Used when enabling/disabling the JTAG or the aWire interface. Also, the aWire data is multiplexed on this pin. |
| QFP144 pin | GPIO | GPIO Alternate functions | Feature |
|---|---|---|---|
| 1 | PA00 | None | JTAG.TCK |
| 2 | PA01 | None | JTAG.TDI |
| 3 | PA02 | None | JTAG.TDO |
| 4 | PA03 | None | JTAG.TMS |
| 142 | N.A. | N.A. | RESET_N pin. Used when enabling/disabling the JTAG or the aWire interface. Also, the aWire data is multiplexed on this pin. |
| 27 | PA10 | N.A. | EVTI_N |
| 9 | PB06 | N.A. | MDO[5] |
| 18 | PB15 | N.A. | MDO[4] |
| 17 | PB14 | N.A. | MDO[3] |
| 46 | PA27 | N.A. | MDO[2] |
| 45 | PA26 | N.A. | MDO[1] |
| 36 | PA19 | N.A. | MDO[0] |
| 138 | PD29 | N.A. | EVTO_N |
| 65 | PB26 | N.A. | MCKO |
| 64 | PB25 | N.A. | MSEO[1] |
| 57 | PB18 | N.A. | MSEO[0] |