This file contains APIs to test WDT in Simple-Timer Mode using Indirect Time-Slot Monitoring method.
Includes
- diag_wdt_simple_timer.h
- ../../diag_common/config/diag_config.h
- avr/wdt.h
- xc.h
Functions
Table 16-71. diag_simple_wdt_status_tDIAG_WDT_SimpleTimer_GetStatus (void)
| Parameters |
|
| Returns |
|
diag_simple_wdt_status_t
| DIAG_WDT_SIMPLE_PASS,
DIAG_WDT_SIMPLE_FAIL
|
|
Table 16-72. diag_RSTFR_backup_status_tDIAG_WDT_SimpleTimer_GetRSTFRCopy (uint8_t *store_RSTFR_copy_p)
| Parameters |
|
[in] store_RSTFR_copy_p
|
uint8_t *
|
|
| Returns |
|
diag_RSTFR_backup_status_t
| DIAG_RSTFR_BACKUP_OK,
DIAG_RSTFR_BACKUP_ERROR
|
|
Table 16-73. voidconfigure_TCA_for_time_taking (void)
| Parameters |
|
| Returns |
|
Table 16-74. voidrestart_TCA (void)
| Parameters |
|
| Returns |
|
Table 16-75. voidwatchdog_delay (uint16_t delay_counter)| Parameters |
|
| Returns |
|
Table 16-76. voidtear_down (void)
| Parameters |
|
| Returns |
|
Table 16-77. voidDIAG_WDT_SimpleTimer (void)
| Parameters |
|
| Returns |
|
void
| See DIAG_WDT_SimpleTimer_GetStatus()
|
|