22.2 PPS Inputs
Each digital peripheral has a dedicated PPS Peripheral Input Selection (xxxPPS) register with which the input pin to the peripheral is selected. Devices that have 20 leads or less (8/14/16/20) allow PPS routing to any I/O pin, while devices with 28 leads or more allow PPS routing to I/Os contained within two ports (see the table below).
Multiple peripherals can operate from the same source simultaneously. Port reads always return the pin level regardless of peripheral PPS selection. If a pin also has analog functions associated, the ANSEL bit for that pin must be cleared to enable the digital input buffer.
| Peripheral | PPS Input Register | Default Pin Selection at POR | Register Reset Value at POR | Available Input Port | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Pin Devices | 40-Pin Devices | 48-Pin Devices | ||||||||||||||||||
| Interrupt 0 | INT0PPS | RB0 | ‘b001 000 | A | B | — | W | A | B | — | — | — | W | A | B | — | — | — | — | W | 
| Interrupt 1 | INT1PPS | RB1 | ‘b001 001 | A | B | — | W | A | B | — | — | — | W | — | B | — | D | — | — | W | 
| Interrupt 2 | INT2PPS | RB2 | ‘b001 010 | A | B | — | W | A | B | — | — | — | W | — | B | — | — | — | F | W | 
| Timer0 Clock | T0CKIPPS | RA4 | ‘b000 100 | A | B | — | W | A | B | — | — | — | W | A | — | — | — | — | F | W | 
| Timer1 Clock | T1CKIPPS | RC0 | ‘b010 000 | A | — | C | W | A | — | C | — | — | W | — | — | C | — | E | — | W | 
| Timer1 Gate | T1GPPS | RB5 | ‘b001 101 | — | B | C | W | — | B | C | — | — | W | — | B | C | — | — | — | W | 
| Timer3 Clock | T3CKIPPS | RC0 | ‘b010 000 | — | B | C | W | — | B | C | — | — | W | — | — | C | — | E | — | W | 
| Timer3 Gate | T3GPPS | RC0 | ‘b010 000 | A | — | C | W | A | — | C | — | — | W | A | — | C | — | — | — | W | 
| Timer2 Input | T2INPPS | RC3 | ‘b010 011 | A | — | C | W | A | — | C | — | — | W | A | — | C | — | — | — | W | 
| Timer4 Input | T4INPPS | RC5 | ‘b010 101 | — | B | C | W | — | B | C | — | — | W | — | B | C | — | — | — | W | 
| Timer6 Input | T6INPPS | RB7 | ‘b001 111 | — | B | C | W | — | B | — | D | — | W | — | B | — | D | — | — | W | 
| Universal Timer Input 0 | TUIN0PPS | RC0 | ‘b010 000 | A | — | C | W | — | — | C | — | E | W | — | — | C | — | E | — | W | 
| Universal Timer Input 1 | TUIN1PPS | RB5 | ‘b001 101 | — | B | C | W | — | B | C | — | — | W | — | B | — | — | — | F— | W | 
| CCP1 | CCP1PPS | RC2 | ‘b010 010 | — | B | C | W | — | B | C | — | — | W | — | — | C | — | — | F | W | 
| CCP2 | CCP2PPS | RC1 | ‘b010 001 | — | B | C | W | — | B | C | — | — | W | — | — | C | — | — | F | W | 
| PWM Input 0 | PWMIN0PPS | RC2 | ‘b010 010 | — | B | C | W | — | B | C | — | — | W | — | — | C | — | — | F | W | 
| PWM Input 1 | PWMIN1PPS | RC1 | ‘b010 001 | — | B | C | W | — | B | C | — | — | W | — | — | C | — | — | F | W | 
| PWM1 External Reset Source | PWM1ERSPPS | RC3 | ‘b010 011 | A | — | C | W | A | — | C | — | — | W | A | — | C | — | — | W | |
| PWM2 External Reset Source | PWM2ERSPPS | RC5 | ‘b010 101 | A | — | C | W | A | — | C | — | — | W | — | — | C | — | E | — | W | 
| PWM3 External Reset Source | PWM3ERSPPS | RB7 | ‘b001 111 | — | B | C | W | — | B | — | D | — | W | — | B | — | D | — | — | W | 
| CWG1 | CWG1PPS | RB0 | ‘b001 000 | — | B | C | — | — | B | — | D | — | — | — | B | — | D | — | — | — | 
| CLCx Input 1 | CLCIN0PPS | RA0 | ‘b000 000 | A | — | C | W | A | — | C | — | — | W | A | — | C | — | — | — | W | 
| CLCx Input 2 | CLCIN1PPS | RA1 | ‘b000 001 | A | — | C | W | A | — | C | — | — | W | A | — | C | — | — | — | W | 
| CLCx Input 3 | CLCIN2PPS | RB6 | ‘b001 110 | — | B | C | W | — | B | — | D | — | W | — | B | — | D | — | — | W | 
| CLCx Input 4 | CLCIN3PPS | RB7 | ‘b001 111 | — | B | C | W | — | B | — | D | — | W | — | B | — | D | — | — | W | 
| CLCx Input 5 | CLCIN4PPS | RA0 | ‘b000 000 | A | — | C | W | A | — | C | — | — | W | A | — | C | — | — | — | W | 
| CLCx Input 6 | CLCIN5PPS | RA1 | ‘b000 001 | A | — | C | W | A | — | C | — | — | W | A | — | C | — | — | — | W | 
| CLCx Input 7 | CLCIN6PPS | RB6 | ‘b001 110 | — | B | C | W | — | B | — | D | — | W | — | B | — | D | — | — | W | 
| CLCx Input 8 | CLCIN7PPS | RB7 | ‘b001 111 | — | B | C | W | — | B | — | D | — | W | — | B | — | D | — | — | W | 
| ADC Conversion Trigger | ADACTPPS | RB4 | ‘b001 100 | — | B | C | W | — | B | — | D | — | W | — | B | — | D | — | — | W | 
| SPI1 Clock | SPI1SCKPPS | RC3 | ‘b010 011 | — | B | C | W | — | B | C | — | — | W | — | B | C | — | — | — | W | 
| SPI1 Data | SPI1SDIPPS | RC4 | ‘b010 100 | — | B | C | W | — | B | C | — | — | W | — | B | C | — | — | — | W | 
| SPI1 Client Select | SPI1SSPPS | RA5 | ‘b000 101 | A | — | C | W | A | — | — | D | — | W | A | — | — | D | — | — | W | 
| SPI2 Clock | SPI2SCKPPS | RB1 | ‘b001 001 | — | B | C | W | — | B | — | D | — | W | — | B | — | D | — | — | W | 
| SPI2 Data | SPI2SDIPPS | RB2 | ‘b001 010 | — | B | C | W | — | B | — | D | — | W | — | B | — | D | — | — | W | 
| SPI2 Client Select | SPI2SSPPS | RB0 | ‘b001 000 | — | B | C | W | — | B | — | D | — | W | — | B | — | D | — | — | W | 
| I2C1 Clock | I2C1SCLPPS(1) | RC3 | ‘b010 011 | — | B | C | — | — | B | C | — | — | — | — | B | C | — | — | — | — | 
| I2C1 Data | I2C1SDAPPS(1) | RC4 | ‘b010 100 | — | B | C | — | — | B | C | — | — | — | — | B | C | — | — | — | — | 
| I2C2 Clock | I2C2SCLPPS(1) | RB1 | ‘b001 001 | — | B | C | — | — | B | — | D | — | — | — | B | — | D | — | — | — | 
| I2C2 Data | I2C2SDAPPS(1) | RB2 | ‘b001 010 | — | B | C | — | — | B | — | D | — | — | — | B | — | D | — | — | — | 
| UART1 Receive | U1RXPPS | RC5 | ‘b010 111 | — | B | C | W | — | B | C | — | — | W | — | — | C | — | — | F | W | 
| UART1 Clear to Send | U1CTSPPS | RC6 | ‘b010 110 | — | B | C | — | — | B | C | — | — | — | — | — | C | — | — | F | — | 
| UART2 Receive | U2RXPPS | RB7 | ‘b001 111 | — | B | C | W | — | B | — | D | — | W | — | B | — | D | — | — | W | 
| UART2 Clear to Send | U2CTSPPS | RB6 | ‘b001 110 | — | B | C | — | — | B | — | D | — | — | — | B | — | D | — | — | — | 
| PORTW Input 0 | PORTWIN0PPS | RB2 | ‘b001 010 | A | B | — | — | — | B | — | D | — | — | |||||||
| PORTW Input 1 | PORTWIN1PPS | RB0 | ‘b001 000 | A | B | — | — | — | B | — | D | — | — | — | B | — | D | — | — | — | 
| PORTW Clock | PORTWCLKPPS | RB1 | ‘b001 001 | A | B | — | — | — | B | — | D | — | — | — | B | — | D | — | — | — | 
- Bidirectional pin. The corresponding output must select the same pin.