4.1 64-Pin TQFP
| PIC32CX1025SG41064 | 64-Pin TQFP (Top View)![]() |
| 64-pin TQFP | Port Group: | A | B (1) | C (3) | D (3) | E | F (2) | G | H | I | J | K | L | M | N | Power Rail | Reset State | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pad Name | EIC | ANAREF | ADC0 | ADC1 | AC | DAC | PTC | SERCOM | SERCOM | TC | TCC | TCC, PDEC | CAN1, QSPI, USB, CORTEX_CM4 | CAN0, SDHC | I2S | PCC | GMAC | GCLK, AC | CCL | |||
| 1 | PA00 | EXTINT[0] | - | - | - | - | - | - | - | SERCOM1 / PAD[0] | TC2 / WO[0] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VSWOUT | I/O, Hi-Z |
| 2 | PA01 | EXTINT[1] | - | - | - | - | - | - | - | SERCOM1 / PAD[1] | TC2 / WO[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VSWOUT | I/O, Hi-Z |
| 3 | PA02 | EXTINT[2] | - | AIN[0] | - | - | VOUT[0] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 4 | PA03 | EXTINT[3] | VREFA | AIN[1] | - | - | - | X0 / Y0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 5 | PB04 | EXTINT[4] | - | - | AIN[6] | - | - | X22 / Y22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 6 | PB05 | EXTINT[5] | - | - | AIN[7] | - | - | X23 / Y23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 7 | AVSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | AVDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | PB06 | EXTINT[6] | - | - | AIN[8] | - | - | X24 / Y24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IN[6] | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 10 | PB07 | EXTINT[7] | - | - | AIN[9] | - | - | X25 / Y25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IN[7] | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 11 | PB08 | EXTINT[8] | - | AIN[2] | AIN[0] | - | - | X1 / Y1 | - | SERCOM4 / PAD[0] | TC4 / WO[0] | - | - | - | - | - | - | - | - | IN[8] | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 12 | PB09 | EXTINT[9] | - | AIN[3] | AIN[1] | - | - | X2 / Y2 | - | SERCOM4 / PAD[1] | TC4 / W0[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | OUT[2] | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 13 | PA04 | EXTINT[4] | VREFB | AIN[4] | - | AIN[0] | - | X3 / Y3 | - | SERCOM0 / PAD[0] | TCO / WO[0] | - | - | - | - | - | - | - | - | IN[0] | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 14 | PA05 | EXTINT[5] | - | AIN[5] | - | AIN[1] | VOUT[1] | - | - | SERCOM0 / PAD[1] | TCO / WO[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | IN[1] | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 15 | PA06 | EXTINT[6] | VREFC | AIN[6] | - | AIN[2] | - | X4 / Y4 | - | SERCOM0 / PAD[2] | TC1 / WO[0] | - | - | - | SDHC0 / SDCD | - | - | - | - | IN[2] | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 16 | PA07 | EXTINT[7] | - | AIN[7] | - | AIN[3] | - | X5 / Y5 | - | SERCOM0 / PAD[3] | TC1 / WO[1] | - | - | - | SDHC0 / SDWP | - | - | - | - | OUT[0] | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 17 | PA08 (4) | NMI | - | AIN[8] | AIN[2] | - | - | X6 / Y6 | SERCOM0 / PAD[0] | SERCOM2 / PAD[1] | TC0 / WO[0] | TCC0 / WO[0] | TCC1 / WO[4] | QSPI / DATA[0] | SDHC0 / SDCMD | MCK[0] | - | - | - | IN[3] | VDD/VDDIOB (5) | I/O, Hi-Z |
| 18 | PA09 (4) | EXTINT[9] | - | AIN[9] | AIN[3] | - | - | X7 / Y7 | SERCOM0 / PAD[1] | SERCOM2 / PAD[0] | TC0 / WO[1] | TCC0 / WO[1] | TCC1 / WO[5] | QSPI / DATA[1] | SDHC0 / SDDAT[0] | FS[0] | - | - | - | IN[4] | VDD/VDDIOB (5) | I/O, Hi-Z |
| 19 | PA10 | EXTINT[10] | - | AIN[10] | - | - | - | X8 / Y8 | SERCOM0 / PAD[2] | SERCOM2 / PAD[2] | TC1 / WO[0] | TCC0 / WO[2] | TCC1 / WO[6] | QSPI / DATA[2] | SDHC0 / SDDAT[1] | SCK[0] | - | - | GCLK / IO[4] | IN[5] | VDD/VDDIOB (5) | I/O, Hi-Z |
| 20 | PA11 | EXTINT[11] | - | AIN[11] | - | - | - | X9 / Y9 | SERCOM0 / PAD[3] | SERCOM2 / PAD[3] | TC1 / WO[1] | TCC0 / WO[3] | TCC1 / WO[7] | QSPI / DATA[3] | SDHC0 / SDDAT[2] | SDO | - | - | GCLK / IO[5] | OUT[1] | VDD/VDDIOB (5) | I/O, Hi-Z |
| 21 | VDD/VDDIOB (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | PB10 | EXTINT[10] | - | - | - | - | - | - | - | SERCOM4 / PAD[2] | TC5 / WO[0] | TCC0 / WO[4] | TCC1 / WO[0] | QSPI / SCK | SDHC0 / SDDAT[3] | SDI | - | - | GCLK / IO[4] | IN[11] | VDD/VDDIOB (5) | I/O, Hi-Z |
| 24 | PB11 | EXTINT[11] | - | - | - | - | - | - | - | SERCOM4 / PAD[3] | TC5 / WO[1] | TCC0 / WO[5] | TCC1 / WO[1] | QSPI / CS | SDHC0 / SDCK | FS[1] | - | - | GCLK / IO[5] | OUT[1] | VDD/VDDIOB (5) | I/O, Hi-Z |
| 25 | PB12 | EXTINT[12] | - | - | - | - | - | X26 / Y26 | SERCOM4 / PAD[0] | - | TC4 / WO[0] | TCC3 / WO[0] | TCC0 / WO[0] | CAN1 / TX | SDHC0 / SDCD | SCK[1] | - | - | GCLK / IO[6] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 26 | PB13 | EXTINT[13] | - | - | - | - | - | X27 / Y27 | SERCOM4 / PAD[1] | - | TC4 / WO[1] | TCC3 / WO[1] | TCC0 / WO[1] | CAN1 / RX | SDHC0 / SDWP | MCK[1] | - | - | GCLK / IO[7] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 27 | PB14 | EXTINT[14] | - | - | - | - | - | X28 / Y28 | SERCOM4 / PAD[2] | - | TC5 / WO[0] | TCC4 / WO[0] | TCC0 / WO[2] | CAN1 / TX | - | - | DATA[8] | GMDC | GCLK / IO[0] | IN[9] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 28 | PB15 | EXTINT[15] | - | - | - | - | - | X29 / Y29 | SERCOM4 / PAD[3] | - | TC5 / WO[1] | TCC4 / WO[1] | TCC0 / WO[3] | CAN1 / RX | - | - | DATA[9] | GMDIO | GCLK / IO[1] | IN[10] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 29 | PA12 (4) | EXTINT[12] | - | - | - | - | - | - | SERCOM2 / PAD[0] | SERCOM4 / PAD[1] | TC2 / WO[0] | TCC0 / WO[6] | TCC1 / WO[2] | - | SDHC0 / SDCD | - | DEN1 | GRX[1] | AC / CMP[0] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 30 | PA13 (4) | EXTINT[13] | - | - | - | - | - | - | SERCOM2 / PAD[1] | SERCOM4 / PAD[0] | TC2 / WO[1] | TCC0 / WO[7] | TCC1 / WO[3] | - | SDHC0 / SDWP | - | DEN2 | GRX[0] | AC / CMP[1] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 31 | PA14 | EXTINT[14] | - | - | - | - | - | - | SERCOM2 / PAD[2] | SERCOM4 / PAD[2] | TC3 / WO[0] | TCC2 / WO[0] | TCC1 / WO[2] | - | - | - | CLK | GTXCK | GCLK / IO[0] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 32 | PA15 | EXTINT[15] | - | - | - | - | - | - | SERCOM2 / PAD[3] | SERCOM4 / PAD[3] | TC3 / WO[1] | TCC2 / WO[1] | TCC1 / WO[3] | - | - | - | - | GRXER | GCLK / IO[1] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 33 | VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | VDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | PA16 (4) | EXTINT[0] | - | - | - | - | - | X10 / Y10 | SERCOM1 / PAD[0] | SERCOM3 / PAD[1] | TC2 / WO[0] | TCC1 / WO[0] | TCC0 / WO[4] | - | - | - | DATA[0] | GCRS | GCLK / IO[2] | IN[0] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 36 | PA17 (4) | EXTINT[1] | - | - | - | - | - | X11 / Y11 | SERCOM1 / PAD[1] | SERCOM3 / PAD[0] | TC2 / WO[1] | TCC1 / WO[1] | TCC0 / WO[5] | - | - | - | DATA[1] | GTXEN | GCLK / IO[3] | IN[1] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 37 | PA18 | EXTINT[2] | - | - | - | - | - | X12 / Y12 | SERCOM1 / PAD[2] | SERCOM3 / PAD[2] | TC3 / WO[0] | TCC1 / WO[2] | TCC0 / WO[6] | - | - | - | DATA[2] | GTX[0] | AC / CMP[0] | IN[2] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 38 | PA19 | EXTINT[3] | - | - | - | - | - | X13 / Y13 | SERCOM1 / PAD[3] | SERCOM3 / PAD[3] | TC3 / WO[1] | TCC1 / WO[3] | TCC0 / WO[7] | - | - | - | DATA[3] | GTX[1] | AC / CMP[1] | OUT[0] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 39 | PB16 | EXTINT[0] | - | - | - | - | - | - | SERCOM5 / PAD[0] | - | TC6 / WO[0] | TCC3 / WO[0] | TCC0 / WO[4] | - | SDHC1 / SDCD | SCK[0] | - | - | GCLK / IO[2] | IN[11] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 40 | PB17 | EXTINT[1] | - | - | - | - | - | - | SERCOM5 / PAD[1] | - | TC6 / WO[1] | TCC3 / WO[1] | TCC0 / WO[5] | - | SDHC1 / SDWP | MCK[0] | - | - | GCLK / IO[3] | OUT[3] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 41 | PA20 | EXTINT[4] | - | - | - | - | - | X14 / Y14 | SERCOM5 / PAD[2] | SERCOM3 / PAD[2] | TC7 / WO[0] | TCC1 / WO[4] | TCC0 / WO[0] | - | SDHC1 / SDCMD | FS[0] | DATA[4] | GMDC | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 42 | PA21 | EXTINT[5] | - | - | - | - | - | X15 / Y15 | SERCOM5 / PAD[3] | SERCOM3 / PAD[3] | TC7 / WO[1] | TCC1 / WO[5] | TCC0 / WO[1] | - | SDHC1 / SDCK | SDO | DATA[5] | GMDIO | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 43 | PA22 (4) | EXTINT[6] | - | - | - | - | - | X16 / Y16 | SERCOM3 / PAD[0] | SERCOM5 / PAD[1] | TC4 / WO[0] | TCC1 / WO[6] | TCC0 / WO[2] | CAN0 / TX | SDI | DATA[6] | - | - | IN[6] | VDD | I/O, Hi-Z | |
| 44 | PA23 (4) | EXTINT[7] | - | - | - | - | - | X17 / Y17 | SERCOM3 / PAD[1] | SERCOM5 / PAD[0] | TC4 / WO[1] | TCC1 / WO[7] | TCC0 / WO[3] | USB / SOF_1KHZ | CAN0 / RX | FS[1] | DATA[7] | - | - | IN[7] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 45 | PA24 | EXTINT[8] | - | - | - | - | - | - | SERCOM3 / PAD[2] | SERCOM5 / PAD[2] | TC5 / WO[0] | TCC2 / WO[2] | PDEC / QDI[0] | USB / DM | CAN0 / TX | - | - | - | - | IN[8] | VDD | I, PD |
| 46 | PA25 | EXTINT[9] | - | - | - | - | - | - | SERCOM3 / PAD[3] | SERCOM5 / PAD[3] | TC5 / WO[1] | - | PDEC / QDI[1] | USB / DP | CAN0 / RX | - | - | - | - | OUT[2] | VDD | I, PD |
| 47 | VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | VDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | PB22 | EXTINT[6] | - | - | - | - | - | - | SERCOM1 / PAD[2] | SERCOM5 / PAD[2] | TC7 / WO[0] | - | PDEC / QDI[2] | USB / SOF_1KHZ | - | - | - | - | GCLK / IO[0] | IN[0] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 50 | PB23 | EXTINT[7] | - | - | - | - | - | - | SERCOM1 / PAD[3] | SERCOM5 / PAD[3] | TC7 / WO[1] | - | PDEC / QDI[0] | - | - | - | - | - | GCLK / IO[1] | OUT[0] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 51 | PA27 | EXTINT[11] | - | - | - | - | - | X18 / Y18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GCLK / IO[1] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 52 | RESET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VDD | - |
| 53 | VDDCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | VSW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | VDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | PA30 | EXTINT[14] | - | - | - | - | - | X19 / Y19 | SERCOM7 / PAD[2] | SERCOM1 / PAD[2] | TC6 / WO[0] | TCC2 / WO[0] | - | CORTEX_CM4 / SWCLK | - | - | - | - | GCLK / IO[0] | IN[3] | VDD | I, PU |
| 58 | PA31 | EXTINT[15] | - | - | - | - | - | - | SERCOM7 / PAD[3] | SERCOM1 / PAD[3] | TC6 / W0[1] | TCC2 / WO[1] | - | CORTEX_CM4 / SWDIO | - | - | - | - | - | OUT[1] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 59 | PB30 | EXTINT[14] | - | - | - | - | - | - | SERCOM7 / PAD[0] | SERCOM5 / PAD[1] | TC0 / WO[0] | TCC4 / WO[0] | TCCO / WO[6] | CORTEX_CM4 / SWO | - | - | - | - | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 60 | PB31 | EXTINT[15] | - | - | - | - | - | - | SERCOM7 / PAD[1] | SERCOM5 / PAD[0] | TC0 / WO[1] | TCC4 / WO[1] | TCCO / WO[7] | - | - | - | - | - | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 61 | PB00 | EXTINT[0] | - | AIN[12] | - | - | - | X30 / Y30 | - | SERCOM5 / PAD[2] | TC7 / WO[0] | - | - | - | - | - | - | - | - | IN[1] | VSWOUT | I/O, Hi-Z |
| 62 | PB01 | EXTINT[1] | - | AIN[13] | - | - | - | X31 / Y31 | - | SERCOM5 / PAD[3] | TC7 / WO[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | IN[2] | VSWOUT | I/O, Hi-Z |
| 63 | PB02 | EXTINT[2] | - | AIN[14] | - | - | - | X20 / Y20 | - | SERCOM5 / PAD[0] | TC6 / WO[0] | TCC2 / WO[2] | - | - | - | - | - | - | - | OUT[0] | VSWOUT | I/O, Hi-Z |
| 64 | PB03 | EXTINT[3] | - | AIN[15] | - | - | - | X21 / Y21 | - | SERCOM5 / PAD[1] | TC6 / WO[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VSWOUT | I/O, Hi-Z |
Note:
- All analog pin functions are on the peripheral function B. The peripheral function B must be selected to disable the digital control of the pin. The AC has analog signals on the peripheral function B and digital signals on the peripheral function M.
- Refer to the TCC Configuration Summary table for a list of supported features for each peripheral instance.
- I²C is not supported on all SERCOM pins. Refer to the SERCOM I2C Pinout table for a list of supported features for each peripheral instance.
- The following high-sink pins have different properties than the regular pins: PA08, PA09, PA12, PA13, PA16, PA17, PA22, and PA23.
- Pins labeled as VDDIOB are available only on the SG41 device. For all other devices, these pins are VDD.